dmc2000

Control maestro digital DMC2000

Certificación UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, sísmica y marcado CE

El nuevo Cummins PowerCommand ® DMC2000 es un control de paralelismo de sistemas de energía para sistemas de energía simples donde puede controlar su sistema con la confianza de un sistema de seguridad supremo y un rendimiento a prueba de fallas.

Aplicaciones

Controles paralelos

Visión general:

El DMC2000 es un control de paralelismo de sistemas de energía escalable, prediseñado y diseñado para una variedad de sistemas de energía simples. Con una flexibilidad de diseño integral, modularidad de control, experiencia mejorada de interfaz de usuario de pantalla táctil de 7" y más de 1,200 escenarios de falla, el DMC2000 asegura un control de potencia completo.

 

DMC2000 HMI

Esté donde esté, sea cual sea su trabajo, la experiencia de Cummins siempre está en funcionamiento

Cummins le ofrece a sus clientes tranquilidad inigualable en lo que se refiere a servicio y mantenimiento de controles maestros digitales. Mejores capacidades de mercado de repuestos a través de su contacto local dedicado, con el soporte de un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y centros de distribución de piezas en más de 190 países.

 

Always On Map

 

Modelo Aplicación del producto Voltaje del sistema Interfaz de usuario de pantalla táctil a color Generadores admitidos Cargas admitidas Servicios admitidos Topologías de configuración de múltiples sistemas Protocolo de comunicación
Load Control Module (LCM0408) Control de carga LV 7" Hasta 4 Hasta 8 Ninguno N/C Modbus TCP/IP (estándar)

Módulo de control de carga (LCM0612)

Control de carga LV 7" Hasta 6 Hasta 12 Ninguno N/C Modbus TCP/IP (estándar)
DMC2000 Sistema de energía simple LV y MV 7" Hasta 8 Hasta 10 Hasta 1
  • Bus aislado
  • Bus aislado con GM
  • Bus común
  • Par de transferencia simple
Modbus TCP/IP (estándar)
DMC6000 Sistema de energía simple con informe LV y MV 15" Hasta 16 Hasta 16 Hasta 2
  • Bus aislado
  • Bus aislado con GM
  • Bus común
  • Par de transferencia simple
  • Par de transferencia doble
  • Main-tie-Main

Modbus TCP/IP (estándar)

BACnet (opción)

DMC8000 Sistema de energía complejo LV y MV 19" / Personalizado Ilimitado Ilimitado Ilimitado
  • Bus aislado
  • Bus aislado con GM
  • Bus común
  • Par de transferencia simple
  • Par de transferencia doble
  • Main-tie-Main
  • Topología personalizada

Modbus TCP/IP (estándar)

BACnet (opción)

Todas las unidades cumplen con los siguientes códigos y estándares: UL891, IEC61439-2, CSA 22.2, sísmica y marcado CE

Utilización:

  • Utilización del producto: sistemas de energía simple
  • Voltaje del sistema: voltaje bajo y medio

Pantalla táctil a color de 7" incorporada

  • Resolución: 800x480
  • Gráficos animados de alta resolución

Capacidades del sistema

  • Admite hasta diez cargas y un servicio
  • Topologías de sistema admitidas: bus aislado, bus aislado con generador principal, bus común y par de transferencia único
  • Interfaz de generador estándar para cuatro grupos electrógenos con capacidad para expandirse a ocho generadores.
  • Protocolo de comunicación:
    • Modbus TCP/IP

Accesibilidad:

  • Acceso al servicio con puertos de programación externos
  • Luz indicadora de alta visibilidad para mayor tiempo de actividad, facilidad de servicio y seguridad del operador.
  • Cuatro niveles de acceso para máxima seguridad: técnico, gerente, operador e invitado.
     


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.