Control y monitoreo remotos

El monitoreo remoto del sistema PowerCommand brinda una forma práctica de observar grupos electrógenos, conmutadores de transferencia y componentes de sistemas de energía.

Cummins generator remote monitoring.jpgEl monitoreo y control remotos aumentan la flexibilidad del sistema

Ya sea que los operadores estén dentro del centro de datos o fuera de las instalaciones, Cummins tiene capacidades de monitoreo y control remotos integrados en nuestro sistema de control PowerCommand®. Esto permite la visibilidad del rendimiento del sistema de energía y lo hace fácilmente disponible para cualquiera mediante un navegador web a través de intranet o Internet.

Los usuarios finales aprobados pueden acceder con seguridad a la interfaz de monitoreo remoto a través de un navegador web, para lo que solo necesitan una computadora, tablet o dispositivo habilitado para navegar por la web; no se necesita instalación de software adicional. Además, el sistema de monitoreo remoto permite que varios usuarios controlen el equipo de sistema de energía en forma simultánea.

Los usuarios finales pueden controlar los criterios de desempeño del grupo electrógeno como ser datos del motor, datos del alternador y estado del sistema de control, así como estado de conexión del conmutador de transferencia (disponibilidad de la fuente, datos de la fuente y fuente conectada) y nivel de carga, si está disponible. Dispositivos opcionales de entrada/salida (E/S) están disponibles para ampliar aún más las capacidades de monitoreo.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.