Innovaciones para centros de datos

Con tecnologías sofisticadas de control de emisiones y capacidades de carga específicas para centros de datos, los grupos electrógenos de Cummins son el núcleo de nuestros sistemas innovadores de energía de respaldo. Motores robustos con bajo consumo de combustible, alternadores de alto rendimiento, sistemas de control digital a bordo, turbocompresores para una respuesta rápida; todo diseñado, fabricado y probado por expertos de centros de datos de Cummins.

Las innovaciones de Cummins representan la mejor tecnología disponible para energía de respaldo de centros de datos. La combinación de equipo confiable con componentes uniformes, hacen que los grupos electrógenos de Cummins sean los más confiables del mundo.

Grupos electrógenos a diésel

Nuestros grupos electrógenos a diésel están disponibles en tamaños que van de 10 kW a 2.5 MW. Con motores de diésel limpios y modernos y opciones avanzadas de postratamiento del escape, estos grupos electrógenos de misión crítica son adecuados para aplicaciones de energía de emergencia de respaldo, continua o permanente.

Grupos electrógenos de gas natural de mezcla pobre

Los grupos electrógenos para motores de gas natural de mezcla pobre de Cummins están disponibles en tamaños que van de 315 kW a 2.{[#2]} MW. Nuestros generadores de gas natural producen emisiones muy bajas y son adecuados para aplicaciones de energía permanente y combinación de calor y energía (CHP). Existe una opción de combustible con bajo BTU en modelos específicos.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.