Controles digitales integrales

Nuestros controles PowerCommand® con microprocesador tienen la mejor solución de la industria en una fuente única que es capaz de integrar en un completo sistema los grupos electrógenos, los conmutadores automáticos de transferencia y los sistemas paralelos.

control digital para generador cummins.jpgLos controles digitales completos aumentan la confiabilidad del sistema de energía

Los sistemas modulares PowerCommand se configuran fácilmente para satisfacer las necesidades del mercado y de los clientes, pueden simplificar el funcionamiento de aplicaciones que usan energía de emergencia, permanente y de reserva con o sin sistemas paralelos. Entre lo que se ofrece podemos nombrar:

Aplicaciones paralelas

  • Los controles digitales PowerCommand están disponibles para el control del sistema en paralelo aislado y con capacidad de energía infinita

Aplicaciones no paralelas

  • Controles del grupo electrógeno con manejo digital y regulación de voltaje, mediciones integrales y práctico registro de datos

Control de conmutador de transferencia

  • Los controles PowerCommand en todos los conmutadores automáticos de transferencia monitorean ambas fuentes de energía, indican el arranque del grupo electrógeno, transfieren energía de manera automática y devuelven la carga a la fuente de energía primaria

Nuestra completa línea de productos está diseñada para funcionar como un único sistema de automonitoreo orientado a aumentar la confiabilidad y el rendimiento de todo el sistema de energía:

  • Regulación digital de voltaje adaptada a las necesidades de la aplicación
  • Manejo digital con inicio inteligente para aumento de combustible y mejor estabilidad de la frecuencia
  • Control y protección del grupo electrógeno
  • Monitoreo remoto y control a través de un navegador web y protocolo de red Modbus
  • Interfaces simples para arranque, monitoreo y diagnóstico rápidos

Todos los controles digitales se diseñaron poniendo atención en los detalles para que soporten la vibración y las condiciones ambientales adversas, incluyendo variaciones muy marcadas de la temperatura.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.