Conmutadores automáticos de transferencia para centros de datos

Los conmutadores automáticos de transferencia de Cummins dependen de nuestra tecnología de control PowerCommand® para tener un funcionamiento sencillo, y tienen un diseño de alta fuerza de contacto que funciona en miles de ciclos de los conmutadores.

Confiables conmutadores automáticos de transferencia para centros de datos

Tenemos una línea completa de conmutadores estándar que se utilizan para intercambiar la energía entre la fuente principal (empresa de energía o generador) y la fuente secundaria (de respaldo o suplementaria), y están disponibles en amperios de 40 a 4,000 para la completa variedad de sistemas de energía, que comparten una misma conexión eléctrica.

Las características importantes son:

  • Transferencias de transición abierta, cerrada o programada
  • Configuraciones de aislamiento de derivación
  • Calificaciones de resistencia y cierre de hasta 200 kA
  • Práctica pantalla en el panel frontal para facilitar la revisión de condiciones de carga y energía, realizar ajustes, revisar eventos y controlar el estado de la red
  • Configuraciones de entrada de servicio de 1,000 amp.
  • Las certificaciones son las siguientes: UL, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC/seismic, OSHPD y NEMA ICS 10
  • Hay conmutadores diseñados a medida disponibles para adaptarse a requisitos de proyectos específicos

Ofrecemos la mejor tecnología disponible para centros de datos de todo el mundo

Cummins, con más de 100,000 centros en todo el mundo, ofrece conmutadores automáticos de transferencia, que son los preferidos de los propietarios y operadores de los centros de datos, quienes buscan la mejor tecnología disponible a la hora de proteger los importantes equipos para cumplir el trabajo. Nuestra amplia red mundial de distribución nos permite ofrecerle asesoramiento experto y atender sus consultas, sin importar dónde se encuentre.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.