Responsabilidad por el sistema completo de energía

Un sistema completo de energía de Cummins se ocupa de cada aspecto del suministro de energía de respaldo a prueba de fallas para el centro de datos, sin importar adónde se expanda ni qué tan complejo sea la topología de su sistema de energía. Nos encargamos de fabricar, ensamblar y someter a rigurosas pruebas todos los componentes clave al aplicar el máximo grado de diseño y control de desempeño en la industria energética.

Como parte integral de nuestro enfoque Data Power, esta integración de componentes avanzados permite una fácil instalación y puesta en marcha en el sitio de nuestros sistemas de energía de respaldo y le brinda la seguridad constante de saber que sus operaciones de misión crítica están protegidas de costosos tiempos de inactividad.

Grupos electrógenos de alta potencia

Con sofisticadas tecnologías de control de emisiones y capacidades de carga específicas para centros de datos, nuestros resistentes e innovadores grupos electrógenos se encuentran entre los más confiables del mundo.

Sistemas paralelos

A través de la integración de controles integrados en los grupos electrógenos, conmutadores de transferencia automáticos y un control maestro digital para funciones de supervisión, nuestros sistemas paralelos PowerCommand® funcionan bajo múltiples modos de respuesta a fallas.

Conmutadores de transferencia automática

Los conmutadores de transferencia automática Cummins cuentan con la tecnología de control PowerCommand para un fácil funcionamiento y un sólido diseño de gran fuerza de contacto para soportar miles de ciclos de conmutación.

Tecnología de control digital

Los controles basados en un microprocesador de PowerCommand refuerzan la mejor arquitectura de energía de respaldo de una sola fuenta, capaz de integrar grupos electrógenos, conmutadores de transferencia automáticos y sistemas paralelos en un único sistema completo.

Control y monitoreo remotos

Ya sea en el centro de datos o en una ubicación fuera del sitio, las capacidades de control y monitoreo remoto de PowerCommand permite que los operadores vean el desempeño del sistema de energía a través de un navegador de Internet.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.