cummins commercial standard diesel generator

Generadores de diésel estándar Cummins

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Tier 4

Aplicaciones

Móvil comercial

Regiones disponibles

EE. UU. y Canadá

Visión general:

La serie de generadores de diésel estándar de Cummins está diseñada para aplicaciones comerciales exigentes que no requieren un producto con carcasa. Ofrecen un valor excepcional con características a juego, incluido un funcionamiento suave, una mayor eficiencia de enfriamiento y una distorsión armónica baja. Todos los generadores diésel estándar funcionan a baja velocidad para una vida útil prolongada y se pueden utilizar tanto en aplicaciones abiertas como de contención.

  • Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
  • Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
  • Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)*
  • Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
  • Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
  • La facilidad del servicio de mantenimiento de un solo lado minimiza los requisitos de espacio de los compartimientos
  • Múltiples entradas de aire para una instalación flexible y un tamaño compacto que ofrece varias opciones de montaje
  • Garantía

*No se aplica a 20 HDKDB

Modelo de generador kVA Hz Fase Voltaje Amperios Hoja de especificaciones Título
6HDKAL-7 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
6HDKAL-8 50 1 1150/230 52.1/26.1 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
6HDKAL-5009 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
7.5HDKAL-1 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
7.5HDKAL-2 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
7.5HDKAL-3 ` 60 3 120/240 22.6 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
7.5HDKAL-5 60 1 100/200 75/37.5 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
7.5HDKAL-5010 60 1 120/240 75/37.5 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
7.5HDKAL-5011 60 3 120/240 22.6 A-1390 Generadores de diésel estándar Cummins
8HDKAG-11378 50 1 110/220 72.7/36.4 A-1393 Generadores de diésel estándar Cummins
10HDKAG-11322 60 3 120/240 30.1 A-1393 Generadores de diésel estándar Cummins
10HDKAG-11509 60 100/200 100/50 A-1393 Generadores de diésel estándar Cummins
10HDKAG-61731 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1393 Generadores de diésel estándar Cummins
10HDKAG-61733 60 3 120/208 34.7 A-1393 Generadores de diésel estándar Cummins
20HDKDB-01 60 1 120/240 167/83 A065Z421 Generadores de diésel estándar Cummins
20HDKDB-02 60 3 120/208 69/40 A065z421 Generadores de diésel estándar Cummins



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.