Generadores Quiet Gas de Cummins
Generadores Quiet Gas de Cummins
Frecuencia (Hz)
60, 50
Certificación
EPA Tier 4
Aplicaciones
Móvil comercial
Visión general:
Diseñados para aplicaciones comerciales exigentes, los generadores de la serie Quiet Gas de Cummins vienen repletos de características de primera calidad. Entre ellas se incluyen un nivel excepcionalmente bajo de ruido y vibración, una fácil instalación, capacidad de diagnóstico y regulación digital, la cual mantiene la estabilidad del voltaje a través de los cambios de carga. El modelo Quiet Gas EFI es el primer grupo electrógeno de inyección electrónica de combustible de la industria.
Modelo de generador | Hz | Fase | Voltaje | Amperios | Hoja de especificaciones | Título |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5HGJAD-2138 | 60 | 1 | 120 | 45.8 | A-1442 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAD-2140 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1442 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAD-2558 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1442 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAD-6759 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1442 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAE-2131 | 60 | 1 | 120 | 45.8 | A-1440 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAE-2135 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1440 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAE-2136 | 60 | 3 | 120/240 | 13.2 | A-1440 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAE-2144 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1440 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAE-2555 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1440 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAE-6757 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1440 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAK-2000 | 60 | 1 | 120/240 | 45.8/22.9 | NAS-5983-EN | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.5HGJAK-2001 | 60 | 1 | 120/240 | 45.8/22.9 | NAS-5983-EN | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.8HGJAD-2100 | 50 | 1 | 230 | 25.2 | A-1442 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
5.8HGJAD-2200 | 50 | 1 | 230 | 25.2 | NAS-5592 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
6.5HGJAE-2145 | 60 | 1 | 120/240 | 27.1 | A-1441 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
6.5HGJAE-3554 | 60 | 1 | 120 | 58.3 | A-1441 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
7HGJAE-2132 | 60 | 1 | 120 | 58.3 | A-1441 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
7HGJAE-2556 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1441 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
7HGJAE-1912 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1441 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
7HGJAE-2137 | 60 | 3 | 120/240 | 16.8 | A-1441 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
7HGJAE-6758 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1441 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
7HGJAD-2139 | 60 | 1 | 120 | 58.3 | A-1443 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
7HGJAD-2560 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1443 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
7HGJAD-2141 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1443 | Generadores Quiet Gas de Cummins |
- Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
- Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
- Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)
- Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
- Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
- Garantía