quiet diesel generator product model

Generadores Quiet Diésel Cummins

Frecuencia (Hz) 60, 50
Certificación EPA Tier 4

Aplicaciones

Móvil comercial

Visión general:

Los modelos de la serie Quiet Diésel son la opción para trabajo pesado cuando se requiere bajo nivel de ruido y vibración. Su diseño revolucionario hace que estos grupos electrógenos sean hasta 15 dB(A) más silenciosos que otros grupos electrógenos diésel y más silenciosos que la mayoría de los equipos de gasolina. Las unidades son totalmente cerradas, incluidos los sistemas de enfriamiento, silenciador y admisión. Para aquellas aplicaciones en las que el nivel de ruido es menos importante, elija un equipo de la serie Standard diésel de Cummins.

  • Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
  • Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
  • Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)
  • Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
  • Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
  • La facilidad del servicio de mantenimiento de un solo lado minimiza los requisitos de espacio de los compartimientos
  • Múltiples entradas de aire para una instalación flexible y un tamaño compacto que ofrece varias opciones de montaje
Modelo de generador Hz Fase Voltaje Amperios Hoja de especificaciones Título
5HDKBC-2861 60 1 120/240 41.7/20.8 A-1452 Generadores Quiet Diésel Cummins
5HDKBB-6880 50 1 230 21 A-1452 Generadores Quiet Diésel Cummins
5HDKBC-2860 60 1 120 41.7 A-1452 Generadores Quiet Diésel Cummins
6HDKAV-41934 60 1 120 50 A-1486 Generadores Quiet Diésel Cummins
6.5HDKAT-6006 60 1 100 63 A-1486 Generadores Quiet Diésel Cummins
7HDKBL-6000 50 1 115/230 60.8/30.4 A-1577 Generadores Quiet Diésel Cummins
7.5HDKAT-41934 60 1 120 63 A-1486 Generadores Quiet Diésel Cummins
7.5HDKAT-41999 60 1 120 62.5 A-1486 Generadores Quiet Diésel Cummins
8.0HDKAU-41934 60 1 120 66.6 A-1486 Generadores Quiet Diésel Cummins
8HDKCC-6881 50 1 230 35 A-1491 Generadores Quiet Diésel Cummins
9.5HDKBM-6000 50 1 115/230 82.6/41.3 A-1678 Generadores Quiet Diésel Cummins
10HDKCC-42345 60 1 120/240 83/42 A-1473 Generadores Quiet Diésel Cummins
10HDKCC-4512 60 1 120/240 83/42 A-1473 Generadores Quiet Diésel Cummins
11HDKBN-6000 50 1 115/230 95.6/47.8 A-1579 Generadores Quiet Diésel Cummins
12HDKCD-2209 60 1 120/240 100/50 A-1474 Generadores Quiet Diésel Cummins
12HDKCD-2310 60 1 120/240 100/50 A-1474 Generadores Quiet Diésel Cummins
12HDKCD-5241 60 1 120/240 100/50 A-1474 Generadores Quiet Diésel Cummins
13.5HDKBP-6000 50 1 115/230 117.3/58.6 A-1580 Generadores Quiet Diésel Cummins
17.5HDKBR-6000 50 1 115/230 152.1/76.1 A-1581 Generadores Quiet Diésel Cummins
19HDKBV-6000 50 1 115/230 165.2/82.6 A-1582 Generadores Quiet Diésel Cummins


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.