onan commercial standard diesel generator

Generadores de diésel estándar Cummins Onan para móviles comerciales

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C

The Cummins Onan Standard Diesel Series of generators are designed for tough commercial applications that do not require a housed product. They offer exceptional value with features to match, including smooth operation, increased cooling efficiency, and low harmonic distortion. All standard diesel generators operate at low speed for long life, and can be used in both open and compartment-type applications.

Aplicaciones

Móvil comercial
  • Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
  • Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
  • Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)
  • Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
  • Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
  • La facilidad del servicio de mantenimiento de un solo lado minimiza los requisitos de espacio de los compartimientos
  • Múltiples entradas de aire para una instalación flexible y un tamaño compacto que ofrece varias opciones de montaje
  • Garantía
Modelo de generador Hz Fase Voltaje Amperios Hoja de especificaciones
6.0HDKAL-5009 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-7 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-8 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-9 50 3 115/230 18.8 A-1390
7.5HDKAL-1 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-2 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-3 60 3 120/240 22.6 A-1390
7.5HDKAL-5 60 1 120/240 75/37.5 A-1390
7.5HDKAL-5010 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-5011 60 3 120/240 22.6 A-1390
8.0HDKAG-11473 50 1 110/220 72.7/36.4 A-1393
8.0HDKAG-5007 50 1 110/220 72.7/36.4 A-1393
10.0HDKAG-11322 60 3 120/240 30.1 A-1393
10.0HDKAG-11509 60 1 100/200 100/50 A-1393
10.0HDKAG-5008 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1393
10.0HDKAG-5280 60 1 100/200 100/50 A-1393
10.0HDKAG-61731 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1393
10.0HDKAG-61733 60 3 120/208 34.7 A-1393
CM20-1 60 1 120/240 83 A042J422
CM20-2 60 3 120/208 69 A042J422
CM20-3 60 3 277/480 30 A042J422
CM25-1 60 1 120/240 104 A042J422
CM25-2 60 3 120/208 87 A042J422
CM25-3 60 3 277/480 38 A042J422