onan quiet gas generator

Generadores Cummins Onan Quiet gas para móviles comerciales

Frecuencia (Hz) 60, 50
Certificación N/C

Diseñados para aplicaciones comerciales exigentes, los generadores de la serie Cummins Onan Quiet Gas vienen repletos de características de primera calidad. Las mismas incluyen un nivel excepcionalmente bajo de ruido y vibración, una fácil instalación, capacidad de diagnóstico y regulación digital, la cual mantiene la estabilidad del voltaje a medida que las cargas van cambiando. El modelo Quiet Gas EFI es el primer grupo electrógeno de inyección electrónica de combustible de la industria.

Aplicaciones

Móvil comercial
  • Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
  • Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
  • Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)
  • Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
  • Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
  • Garantía
Modelo de generador Hz Fase Voltaje Amperios Hoja de especificaciones
5.5HGJAD-2138 60 1 120 45.8 A-1442
5.5HGJAD-2140 (**3251) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAD-2558 (**3669) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAD-6759 (**7860) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAE-2131 (**3242) 60 1 120 45.8| A-1440
5.5HGJAE-2135 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-2136 60 3 120/240 13.2 A-1440
5.5HGJAE-2144 (**3255) 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-2555 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-6757 (**7868) 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAK-2000 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.5HGJAK-2001 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.8HGJAD-2100 50 1 230 25.2 NAS-5592-EN
6.5HGJAE-2145 (**3256) 60 1 120/240 27.1 A-1441
6.5HGJAE-3554 (**4665) 60 1 120 54 A-1441
7.0HGJAD-2139 (**3240) 60 1 120 58.3 A-1443
7.0HGJAD-2141 (**3252) 60 1 120/240 29.2 A-1443
7.0HGJAD-2560 (**3671) 60 1 120/240 29.2 A-1443
7.0HGJAD-6760 (**7871) 60 1 120/240 29.2 A-1443
7.0HGJAE-1912 (**2023) 60 1 120/240 29.2 A-1441
7.0HGJAE-2132 (**3243) 60 1 120 58.3 A-1441
7.0HGJAE-2137 60 3 120/240 16.8 A-1441
7.0HGJAE-2556 60 1 120/240 29.2 A-1441
7.0HGJAE-6758 (**7869) 60 1 120/240 29.2 A-1441