Commercial QD

Generadores Cummins Onan Quiet diésel para móviles comerciales

Frecuencia (Hz) 60, 50
Certificación N/C

Aplicaciones

Móvil comercial

Visión general:

Los modelos de la serie Quiet Diésel son la opción para trabajo pesado cuando se requiere bajo nivel de ruido y vibración. Su diseño revolucionario hace que estos grupos electrógenos sean hasta 15 dB(A) más silenciosos que otros grupos electrógenos diésel y más silenciosos que la mayoría de los equipos de gasolina. Las unidades son totalmente cerradas, incluidos los sistemas de enfriamiento, silenciador y admisión. Para aquellas aplicaciones en las que el nivel de ruido es menos importante, elija un equipo de la serie Standard Diésel de Cummins Onan.

  • Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
  • Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
  • Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)
  • Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
  • Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
  • La facilidad del servicio de mantenimiento de un solo lado minimiza los requisitos de espacio de los compartimientos
  • Múltiples entradas de aire para una instalación flexible y un tamaño compacto que ofrece varias opciones de montaje
Modelo de generador Hz Fase Voltaje Amperios Hoja de especificaciones
10.0HDKCC-42345 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1473
10.0HDKCC-4512 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1473
11.0HDKBN 50 1 230 47.8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 110/220 100/50 A-1579
11.0HDKBN 50 1 115/230 95.7/47.8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 120/240 91.7/46 A-1579
11.0HDKBN 50 1 220 50 A-1579
12.0HDKCD-2209 60 1 120/240 100/50 A-1474
12.0HDKCD-5241 60 1 120/240 100/50 A-1474
13.5HDKBP 50 1 110/220 122.7/61.4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 115/230 117.4/58.7 A-1580
13.5HDKBP 50 1 120/240 112.5/56.3 A-1580
13.5HDKBP 50 1 220 61.4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 230 58.7 A-1580
13.5HDKBP 50 3 110/220 44.3 A-1580
13.5HDKBP 50 3 115/230 42.4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 120/240 40.6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 220/380 25.6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 230/400 24.4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 240/416 23.4 A-1580
17.5HDKBR 50 1 115/230 152.2/76.1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 120/240 145.8/72.9 A-1581
17.5HDKBR 50 1 220 79.5 A-1581
17.5HDKBR 50 1 230 76.1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 110/220 159.1/79.5 A-1581
17.5HDKBR 50 3 110/220 57.4 A-1581
17.5HDKBR 50 3 115/230 54.9 A-1581
17.5HDKBR 50 3 120/240 52.6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 220/380 33.2 A-1581
17.5HDKBR 50 3 230/400 31.6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 240/416 30.4 A-1581
19.0HDKBV 50 1 230 82.6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 110/220 172.7/86.4 A-1582
19.0HDKBV 50 1 115/230 165.2/82.6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 220 86.4 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36.1 A-1582
19.0HDKBV 50 3 230/400 34.3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 240/416 32.9 A-1582
19.0HDKBV 50 3 110/220 62.3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 115/230 59.6 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36.1 A-1582
5.0HDKBB-6880 50 1 230 21 A-1452
5.0HDKBC-2860 60 1 120 41.7 A-1452
5.0HDKBC-2861 60 1 120/240 41.7/20.8 A-1452
5.0HDKBC-2905 60 3 120/240 12 A-1452
6.0HDKAV-41934 60 1 120 50 A-1486
6.5HDKAT-6006 60 1 100 62.5 A-1392
7.0HDKBL 50 1 110/220 63.6/31.8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 115/230 60.9/30.4 A-1577
7.0HDKBL 50 1 120/240 58.3/29.2 A-1577
7.0HDKBL 50 1 220 31.8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 230 30.4 A-1577
7.5HDKAT-41934 60 1 120 62.5 A-1486
8.0HDKAU-41934 60 1 120 66.6 A-1486
8.0HDKCC-6881 50 1 230 35 A-1491
9.5HDKBM 50 1 230 41.3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 110/220 86.4/43.2 A-1578
9.5HDKBM 50 1 115/230 82.6/41.3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 120/240 79.2/39.6 A-1578
9.5HDKBM 50 1 220 43.2 A-1578