pto generator

Cummins Onan PTO Generators for Commercial Mobile

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C

Los modelos de generadores PTO Cummins Onan Protec han sido específicamente ideados para su uso en vehículos de emergencia con un diseño comprobado en el campo para un alto rendimiento y una prolongada vida útil. Las características incluyen diversas configuraciones de montaje, rotación bidireccional con ventilador radial, y regulador de voltaje electrónico de estado sólido y montaje remoto. Una garantía de cinco años se incluye como característica estándar.

Aplicaciones

Móvil comercial
  • Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
  • Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
  • Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)
  • Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
  • Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
  • La facilidad del servicio de mantenimiento de un solo lado minimiza los requisitos de espacio de los compartimientos
  • Múltiples entradas de aire para una instalación flexible y un tamaño compacto que ofrece varias opciones de montaje
  • Garantía
Modelo de generador Hz Fase Voltaje Hoja de especificaciones
15YD 50 3 115/230 A-1394
15YD 60 3 120/240 A-1394
20YD 50 3 115/230 A-1394
20YD 60 3 120/240 A-1394
25YD 50 3 115/230 A-1394
25YD 60 3 120/240 A-1394
30YD 50 3 115/230 A-1394
30YD 60 3 120/240 A-1394
35YD 50 3 115/230 A-1394
35YD 60 3 120/240 A-1394