commercial hydraulic generator

Generadores hidráulicos Cummins Onan para móviles comerciales

Frecuencia (Hz) 60, 50
Certificación N/C

La serie hidráulica de generadores Cummins Onan ha sido diseñada como un sistema de energía totalmente integrada que incluye la bomba hidráulica, el generador del motor, el sistema de filtración, el refrigerante de aceite y el depósito en un solo paquete completo, compacto y liviano. Los generadores hidráulicos Cummins Onan arrancan bajo carga completa a la capacidad nominal, lo que le da todo el desempeño y la energía por los que paga.

Aplicaciones

Móvil comercial
  • Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
  • Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
  • Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)
  • Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
  • Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
  • La facilidad del servicio de mantenimiento de un solo lado minimiza los requisitos de espacio de los compartimientos
  • Múltiples entradas de aire para una instalación flexible y un tamaño compacto que ofrece varias opciones de montaje
  • El circuito hidráulico tiene protección contra velocidad excesiva e insuficiente
  • Garantía
Modelo de generador Hz Fase Voltaje Amperios Hoja de especificaciones
10RBAB-2010D 60 1 120/240 83/42 A-1497
15RBAB-2010D 60 1 120/240 125/63 A-1498
20RBAA-3576 60 1 120/240 166/83 A-1459
25RBAA-3579 60 1 120/240 208/104 A-1460
6RBAB-2010D 60 1 120/240 50/25 A-1495
8RBAB-2010D 60 1 120/240 67/33 A-1496
8RBAB-2010D 50 1 120/240 67/33 A-1499