Grupo electrógeno B 3.3 - Nueva gama de productos de 44-66 kVA

El diseño nuevo y mejorado de los grupos electrógenos impulsados por motor 4BTAA3.3 cubre el rango de potencia de 44 - 66 kVA a 50 Hz y 40 - 60 kWe a 60 Hz. Estos productos están disponibles en las versiones con control de emisiones (50Hz y 60Hz) y sin control de emisiones (50 Hz).

b3.3-hero-photo.jpg

Estos grupos electrógenos vienen cargados con características como bajo nivel de ruido (50 Hz: 75 dBA a 1 metros a un factor de carga del 75 %, 60 Hz: 75 dBA a 1 metros a un factor de carga del 75 %), capacidad de ambiente limitado de 50°C a una restricción de ½", tamaño 21 % más reducido que S-3.8, y cumplen con CE. La carcasa acústica ha sido especialmente diseñada con entrada de aire en la puerta lateral, para optimizar el largo del grupo electrógeno. Tiene un diseño para elevación en un punto único y capacidad de servicio mejorada para grupo electrógeno cerrado con espacios libres adecuados.

El bastidor, que está diseñado para 12 horas de autonomía, incluye estribos desmontables que ahorran tiempo y facilitan el manejo y el transporte seguro y eficiente. El tubo para carga de combustible mejorado permite un acceso y carga cómodos por parte del operador, lo cual evita derrames. B3.3 es un motor diseñado por Cummins con densidad energética mejorada e intervalo de servicio de 500 horas. El panel de control está montado en pedestal para un fácil acceso y tiene un diseño mejorado con bandejas portacables para la organización interna del cableado.

Recursos

Hoja de especificaciones - Esta hoja de especificaciones cubre los siguientes productos de grupos electrógenos B3.3: C44 D5e, C55 D5e, C66 D5e, C40 D6e, C50 D6e, C60 D6e, C44 D5L, C55 D5L, C66 D5L.

Hojas de datos - Estas son las hojas de datos para cada producto particular: C44 D5e, C55 D5e, C66 D5e, C40 D6e, C50 D6e, C60 D6e, C44 D5L, C55 D5L, C66 D5L

Folleto de B3.3 - El folleto proporciona detalles de la nueva gama de productos de 44-66 kVA con imágenes y detalles de las oficinas de asistencia locales.

Reserva estratégica en Rumst genera resultados positivos

Un centro de distribución de primer nivel en Europa que desplega la potencia de Cummins y garantiza el éxito del cliente. Adapta un enfoque de ventas único con tiempos de entrega de grupos electrógenos más reducidos, para el beneficio de distribuidores y clientes directos de Cummins.

4BTAA3.3
4BTAA3.3 en carcasa abierta
4BTAA3.3 en carcasa cerrada
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.