telecom generator

C16 D6T para telecomunicaciones

Frecuencia (Hz) 60
Certificación N/C
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 16 16-20
Permanente 15-16 15-16

Aplicaciones

Telecomunicaciones

Visión general:

Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrada que proporciona un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía de reserva estacionaria, energía permanente y funcionamiento continuo en ubicaciones remotas.

Diseño: 4 ciclos, en línea, aspiración natural

Diámetro: 91.7 mm (3.6")

Carrera: 127 mm (5")

Cilindrada: 2.5 litros (153 in3)

Bloque de cilindros: 3 cilindros en línea de hierro fundido de aleación

Capacidad de la batería: 65 AH

Alternador de carga de la batería: 36 amperios

Voltaje inicial: 12 voltios, negativo a tierra

Sistema de combustible: inyección directa

Filtro de combustible: filtros de combustible roscados con separador de agua

Tipo de purificador de aire: elemento reemplazable de tipo seco

Tipo(s) de filtro de aceite lubricante: filtro estándar roscado

Sistema de enfriamiento estándar: radiador ambiental de 122 °F (50 °C) con sistema de recuperación de refrigerante

Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Fase Tipo de combustible Hoja de especificaciones
60 15 / 15 16 / 16 1 Diésel EMERS-5670-EN
60 16 / 16 20 / 16 3 Diésel EMERS-5670-EN

Motor para trabajo pesado: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.

Alternador: excelente capacidad de arranque del motor con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.

Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 1.1 es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos y automáticos, alarma, y pantalla de mensajes de estado.

Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral estándar, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.

Carcasas: con protección climática y atenuación de sonido. Máx. de 77 db a 1 m a un factor de carga del 100%.

Garantía: con el respaldo de una garantía integral y una red de distribuidores en todo el mundo.

Operaciones remotas: tanque de combustible de alta capacidad para 1000 L, sólida resistencia estructural y carcasa con seguro antirrobo.

Intervalo de servicio extendido: intervalos opcionales de cambio de filtro de combustible, aceite lubricante y filtro de aire cada 1000 horas.

Capacidad de elevación: diseño para elevación en un punto único con el fin de facilitar el transporte. También se proporcionan cavidades adicionales para montacargas.

ATS integrado: conmutador de transferencia automático y conmutador de derivación manual integrados dentro de la carcasa del grupo electrógeno.