Cummins AMMPS power unit

Fuentes de energía para móviles medios y avanzados

Certificación EPA Nivel 4F

Las fuentes de energía para móviles medios y avanzados (AMMPS) ofrecen una amplia variedad de beneficios para todos los servicios militares, con entre 5 kW y 60 kW de potencia para cubrir los requisitos específicos del cliente.

Aplicaciones

Militar / fuentes de energía para móviles medios y avanzados

Visión general:

Las AMMPS requieren menos mantenimiento en el campo, lo cual reduce los costos operativos y aumenta la confiabilidad para garantizar que siempre haya energía cuando más se necesita.

Sistema de control digital avanzado (ADCS)

El ADCS es un control reforzado de uso militar probado que aprovecha la función Masterless Load Demand (MLD) de Cummins. El ADCS con MLD permite crear una microrred sin un dispositivo de control externo, lo cual genera importantes oportunidades de ahorro de combustible. En la configuración de microrred, se pueden usar 6 generadores AMMPS en paralelo con una configuración de red y MLD enciende y apaga los generadores automáticamente a medida que la carga se modifica. El ADCS se puede integrar con equipos externos controlados por microprocesador y así ampliar el sistema para incluir otras fuentes de energía.

Kit de comandos remotos para el generador

Cuando hace falta controlar el generador de forma remota, se puede agregar un dispositivo opcional para encender o parar el grupo electrógeno. El dispositivo monitorea el estado de las baterías en el arranque y enciende el generador automáticamente para cargar las baterías cuando el nivel baja a menos de 21 V. Además, el dispositivo puede enviar señales de carga al usuario y el equipo de control de carga asociado para reducir las cargas en condiciones de sobrecarga.

Kit de monitoreo de datos remoto

Este dispositivo tiene la capacidad de traducir más de 60 parámetros operativos del grupo electrógeno al protocolo Modbus TCP/IP y ponerlos a disposición de 3 sistemas de monitoreo externos.

 

ammps-monitoring-device.jpg

 

Kits de mantenimiento

Los kits de mantenimiento personalizados de AMMPS están compuestos por las piezas que se necesitan más comúnmente con un enfoque en el uso prolongado o reducido para que los equipos tengan todo lo necesario para mantener la energía en el campo.

ammps-maintenance-kit.png

 

CONFIGURACIONES DEL BASTIDOR:

Ítem

Modelo

Generador

Tamaño

NSN del bastidor

Voltaje

Conexiones

MEP-1030A

5kW, 50/60 Hz

6115-01-679-2558

120V I 1φ@52A

120/240V I 1φ@26A

120/208V I 3φ@17A

MEP-1031A

5kW, 400 Hz

6115-01-679-3637

MEP-1040A

10kW, 50/60 Hz

6115-01-679-5145

120V I 1φ@104A

120/240V I 1φ@52A

120/208V I 3φ@34A

MEP-1041A

10kW, 400 Hz

6115-01-679-5196

MEP-1050A

15kW, 50/60 Hz

6115-01-679-5596

120/208V I 3φ@52A

240/416V I 3φ@26A

MEP-1051A

15kW, 400 Hz

6115-01-679-5204

MEP-1060A

30kW, 50/60 Hz

6115-01-679-5442

120/208V I 3φ@104A

240/416V I 3φ@52A

MEP-1061A

30kW, 400 Hz

6115-01-679-4745

MEP-1070A

60kW, 50/60 Hz

6115-01-679-4747

120/208V I 3φ@208A

240/416V I 3φ@104A

MEP-1071A

60kW, 400Hz

6115-01-679-4754

 

CONFIGURACIONES DE LA PLANTA DE ENERGÍA (PP):

Ítem

Modelo

Generador

Tamaño

Remolque

Unidad de energía

NSN

PP-3001A

Dos 5 kW

50/60 Hz

Un LTT

1.5 toneladas

6115-01-562-3700

PP-3101A

Dos 5 kW

50/60 Hz

 

Un M200A1

2.5 toneladas

6115-01-562-3675

PP-3102A

Dos 10 kW

50/60 Hz

6115-01-562-6480

PP-3003A

Dos 15 kW

50/60 Hz

Dos LTT

1.5 toneladas

6115-01-562-3995

PP-3105A

Dos 30 kW

50/60 Hz

 

Dos M200A1

2.5 toneladas

6115-01-562-4009

PP-3106A

Dos 60 kW

50/60 Hz

6115-01-562-4066

 

CONFIGURACIONES DE LA UNIDAD DE POTENCIA (PU):

Ítem

Modelo

Generador

Tamaño

Remolque

Unidad de energía

NSN

PU-2001A

5kW, 50/60 Hz

 

Un LTT

1.5 toneladas

6115-01-562-3992

PU-2002A

10kW, 50/60 Hz

6115-01-562-4010

PU-2012A

10kW, 400 Hz

6115-01-562-3907

PU-2003A

15kW, 50/60 Hz

6115-01-562-3721

PU-2101A

15kW, 50/60 Hz

 

 

Un M200A1

2.5 toneladas

6115-01-562-3689

PU-2111A

15kW, 400 Hz

6115-01-562-3659

PU-2102A

30kW, 50/60 Hz

6115-01-562-4106

PU-2112A

30kW, 400 Hz

6115-01-562-4421

PU-2103A

60kW, 50/60 Hz

6115-01-562-4600

PU-2113A

60kW, 400 Hz

6115-01-562-4616

DATOS DE LA UNIDAD DE POTENCIA (PU)/PLANTA DE ENERGÍA (PP):

Ítem

Modelo

Envío

Cubo

L x An. x Al.

Sobre luneta

(lbs)

Sobre ruedas

(lbs)

PP-3001A

477

135 x 86 x 71

290

2750

PP-3101A

664

162 x 96 x 73.5

460

3795

PP-3102A

664

162 x 96 x 73.5

500

4281

PP-3003A

591

135 x 86 x 88

310

2730

PP-3105A

806

162 x 96 x 89.5

440

4485

PP-3106A

806

162 x 96 x 89.5

430

5240

PU-2001A

477

135 x 86 x 71

300

1900

PU-2002A

477

135 x 86 x 71

300

2160

PU-2012A

477

135 x 86 x 71

300

2170

PU-2003A

591

135 x 86 x 88

280

2690

PU-2101A

806

162 x 96 x 89.5

460

3730

PU-2111A

806

162 x 96 x 89.5

460

3750

PU-2102A

806

162 x 96 x 89.5

400

4430

PU-2112A

806

162 x 96 x 89.5

410

4550

PU-2103A

806

162 x 96 x 89.5

390

5130

PU-2113A

806

162 x 96 x 89.5

400

5340

 

 



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.