6ctaa8.3

6CTAA8.3 para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Nivel 1, TA Luft 4g
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 176-225 220-281

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins®: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • Tanques de combustible: también están disponibles los tanques de combustible de doble pared debajo de la base y tanques de día en bastidor.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C220 D5 50 200 / 160 220 / 176 Diésel APS-5945-EN
C220 D5 50 200 / 160 220 / 176 Diésel EPA Tier 1 APS-5945-EN
C250 D5 50 250 / 200 Diésel SS8-CPGK
C250 D5 50 227 / 182 250 / 200 Diésel 4g TA Luft SS8-CPGK
C200D6 60 240 / 192 260 / 208 Diésel EPA Tier 1 C200D6_EN
C225 D6 60 25 / 205 281 / 225 Diésel SS8-CPGK
C225D6 60 281 / 225 Diésel C225D6_EN