6cta8.3 generator

6CTA8.3 para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Tier 1
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 140-185 175-231
Permanente 128-170 160-213

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins®: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • Tanques de combustible: también están disponibles los tanques de combustible de doble pared debajo de la base y tanques de día en bastidor.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C175 D5 50 160 / 128 175 / 140 Diésel EA_S_CC_07_EN
C180 D5 50 164 / 131 180 / 144 Diésel EPA Tier 1 C180D5_EN
C200 D5 50 181 / 145 200 / 160 Diésel EA_S_CC_08_EN
C200 D5 50 182 / 145 200 / 160 Diésel EPA Tier 1 EA_S_CC_08_EN
C170D6 60 206 / 165 212 / 170 Diésel EPA Tier 1 C170D6_EN
C185D6 60 213 / 170 231 / 185 Diésel EPA Tier 1 C185D6_EN