6c-cp marine generator

6C-CP para el ámbito marino

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación IMO 1, IMO 2
Calificación para kW kVa
Permanente 136-170 170-213

Aplicaciones

Generadores marinos

Visión general:

136-170 kWe

  • Motores de diésel Cummins de primer nivel a la altura de los alternadores Cummins líderes en la industria. Diseñados, integrados y ensamblados para una eficiencia y un desempeño óptimos
  • Diseñados para las fuertes demandas del ámbito marino con una durabilidad superior y altos requisitos de productividad
  • Integración simplificada a las embarcaciones con conexiones mecánicas de menor complejidad
  • Disponibles con alarma de múltiples estaciones y paneles de monitoreo a través de una red digital local para cumplir con los requisitos de aplicación
  • El sistema integrado de alarma se puede configurar para comunicarse con los sistemas de datos centrales del barco
  • Configuraciones flexibles disponibles para personalizar el grupo electrógenosegún los requisitos operativos de la embarcación
  • La garantía integral se aplica a todo el grupo electrógeno y tiene validez mundial
  • Embalado en G&M Tex Ltd en Ipswich, Reino Unido.

Modelo del motor: 6CTA8.3-D(M)

Alternador: STAMFORD UCM274H

Dimensiones y peso del producto:

    Configuraciones KC & HX Configuración RAD
Overall Length mm (in) 2400 (94) 2550 (100)
Ancho total mm (in) 1250 (49) 1250 (49)
Alto total mm (in) 1270 (50) 1480 (58)
Peso total kg (lb) 1720 (3792) 1850 (4079)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente Voltaje Certificación Datos de instalación
Calificaciones de enfriamiento por KC y HX para energía de servicio de Ship™
6C-CP 50 170 / 136 380 | 400 | 415 Nivel I de la OMI MG-90725a
6C-CP 60 200 / 160 416 Nivel I de la OMI MG-90724a
6C-CP 60 213 / 170 440 | 460 | 480 Nivel I de la OMI MG-90724a
RAD-Cooled Ratings for Emergency Power
6C-CP 50 170 / 136 380 | 400 | 415 Nivel I de la OMI MG-90724b
6C-CP 60 190 / 152 416 | 440 | 460 | 480 Nivel I de la OMI MG-90725b

Características del motor

  • Motor de diésel resistente turboalimentado de seis cilindros en línea con un sistema de combustible mecánico que proporciona un excelente ahorro de combustible y menos requisitos de mantenimiento. Regulador de velocidad electrónico opcional
  • Disponible con intercambiador de calor, enfriador de quilla o radiador montado
  • Configuraciones del radiador equipadas con un sistema de arranque independiente que no depende en los sistemas de arranque de la embarcación o en los métodos de "cambio de arranque"
  • Cumple con los requisitos de temperatura de la superficie de SOLAS y es clasificable para aplicaciones de cámara de máquinas desatendida (UMS) según se define en las reglas de la sociedad IACS
  • Emisiones IMO certificadas por Lloyd's Register; aprobaciones tipo Classification Society disponibles
  • Unidades de nivel clasificado con arnés de cableado de aluminio extruido, doble filtración y hardware homologado.

Características del alternador

  • El alternador de 12 cables y 3 fases brinda una amplia variedad de salidas reconectables
  • Diseñado específicamente para aplicaciones marinas con una calificación IP23
  • Un generador de imán permanente de un solo rodamiento unido por un acoplamiento ofrece excitación constante bajo todas las condiciones
  • Los pasos de hélice 2/3 estándar evitan las corrientes neutrales excesivas
  • Clasificable para aplicaciones de cámara de máquinas desatendida (UMS) según se define en las reglas de la sociedad IACS
  • Rotores balanceados dinámicamente con rodamientos de bola sellados de por vida
  • Calentadores anticondensación integrados y dos juegos de termistores