6btaa5.9 generator

6BTAA5.9 para uso comercial industrial

Frecuencia (Hz) 50
Certificación N/C
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 110 138
Permanente 100 125

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins®: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • Tanques de combustible: también están disponibles los tanques de combustible de doble pared debajo de la base y tanques de día en bastidor.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C140 D5 50 125 / 100 138 / 110 Diésel EA_S_CC_06