6bta5.9 generator

6BTA5.9 para aplicaciones comerciales industriales

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación EPA Tier 1
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 72-145 90-181

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins®: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, protección AmpSentry™, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
  • Tanques de combustible: también están disponibles los tanques de combustible de doble pared debajo de la base y tanques de día en bastidor.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C90 D5 50 82 / 65 90 / 72 Diésel EA_S_CC_03_EN
C80 D6 60 90 / 72 100 / 80 Diésel SS28-CPGK
C110 D5 50 100 / 80 110 / 88 Diésel EA_S_CC_05_EN
C110 D5 50 100 / 80 110 / 88 Diésel EA_S_CC_05_EN
C100 D6 60 114 / 91 125 / 100 Diésel SS28-CPGK
DGDB 60 113 / 90 125 / 100 Diésel EPA Tier 1 S-1576
DGDK 50 113 / 90 125 / 100 Diésel S-1577
C150 D5 50 136 / 109 150 / 120 Diésel EPA Tier 1 SS6-CPGK
C150 D5 50 136 / 109 150 / 120 Diésel SS6-CPGK
DGDK 60 141 / 113 156 / 125 Diésel EPA Tier 1 S-1577
C135 D6 60 153 / 122 169 / 135 Diésel SS6-CPGK
C135D6 60 155 / 124 170 / 136 Diésel EPA Tier 1 C135D6_EN
C145D6 60 181 / 145 Diésel C145D6_EN