4bt3.3 generator

4BT3.3 para uso industrial comercial

Frecuencia (Hz) 60
Certificación EPA Tier 3
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 25-60 31-75

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo pesado Cummins®: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternadores brindan capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.
  • Generador de imán permanente (PMG): brinda un arranque del motor mejorado y capacidad de cortocircuito con despeje de falla.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupos electrógenos, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje. Las características opcionales incluyen alarma y pantalla de mensajes de estado, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Tanques de combustible: también están disponibles los tanques de combustible de doble pared debajo de la base.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para los sistemas de Nivel 1.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Calificación Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25.00 Diésel NAS-5872-EN
C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30.00 Diésel NAS-5872-EN
C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35.00 Diésel NAS-5872-EN
C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40.00 Diésel NAS-5872-EN
DGHDA 60 63 / 50 Diésel EPA Tier 3 S-1653
DGHDB 60 75 / 60 Diésel EPA Tier 3 S-1653