4b3.3 q range generator product

Gama 4B 3.3 Q

Frecuencia (Hz) 50
Certificación CE, UKCA
Calificación para kW kVA
Reserva 35-53 44-66
Permanente 32-48 40-60

Aplicaciones

Agricultura Industrial comercial Construcción Atención médica Energía permanente Energía de reserva para residencias Energía de reserva para pequeñas empresas Energía de reserva

Visión general:

Este grupo electrógeno comercial de Cummins es un sistema de generación de energía totalmente integrada que ofrece un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva estacionaria.
 

Por qué el 4B 3.3 es especial

Potente y compacto, el 4B 3.3 combina un increíble desempeño de bajo nivel de ruido con alta eficiencia: las emisiones son tan bajas que cumplen con las normas St3A. Con más de 18 h* de tiempo de ejecución, la autonomía también es alta.
(*al 75% de PRP).

Cummins ha creado, diseñado y fabricado el nuevo Cummins 4B 3.3 para ofrecer potencia adaptable. Construido en Europa para apoyar plenamente a sus clientes y sus necesidades de energía.
 

Respaldado por un sólido servicio de asistencia

Comenzamos a prestar servicio tan pronto como se contacta con nosotros, con un experto de Cummins exclusivo para usted y asistencia técnica en todo el proceso. Detrás del 4B 3.3 hay un equipo de ventas europeo exclusivo que garantiza un envío más rápido y mayor disponibilidad para satisfacer sus necesidades de energía.

Motor 4BTAA 3.3-G14: 4 ciclos, en línea, diésel de 4 cilindros, turboalimentado posenfriado
Diámetro 95 mm
Trazo 115 mm
Desplazamiento 3,3 l
Bloque de cilindros Hierro fundido, en línea, 4 cilindros
Voltaje inicial 12 voltios CC
Sistema de combustible Inyección directa
Sistema de enfriamiento estándar radiador ambiental de 55 °C con sistema de recuperación del refrigerante
Alternador Serie UC de Stamford sin escobillas, de 4 polos, un solo rodamiento y campo giratorio
Controlador El PS0600, basado en un microprocesador, ofrece mayor confiabilidad y rendimiento
Capacidad de la batería 75 Ah
Tanque de combustible 200 l
Nivel de potencia sonora-LwA (cerrado) Medido: 92 dB(A)
Garantizado: 95 dB(A)
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Título
C44D5EQ 50 40 / 32 44 / 35 Gama 4B 3.3 Q
C55D5EQ 50 50 / 40 55 / 44 Gama 4B 3.3 Q
C66D5EQ 50 60 / 48 66 / 53 Gama 4B 3.3 Q
  • Motor : la resistente serie industrial diésel 4B 3.3 de 4 ciclos ofrece energía confiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.
  • Alternador : clase H de la serie UC de Stamford con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia
  • Controlador PS0600: interfaz del operador simple, con control de encendido/apagado manual y remoto, e indicación de falla
  • Abierto y cerrado: versiones disponibles
  • Desempeño (LAT): diseñado para funcionar a una temperatura ambiente alta sin reducción de la capacidad de potencia
  • Tanque de combustible : 200 l con un 110% de captación de derrames que garantiza una autonomía de hasta 23 h en un 75% de PRP*
    • *Consulte la ficha técnica del producto para ver la autonomía específica del modelo
  • Cumplimiento de la norma de emisiones : Etapa IIIA
  • Elevación y logística: necesidades de manipulación y almacenamiento optimizadas, con un solo punto de elevación
  • Sonido atenuado: de funcionamiento silencioso, con un nivel de potencia sonora de solo 92 dBA, cumple plenamente con las normas CE y UCKA.
  • Pintura: sistema de pintura APNR mejorado
  • Subsistemas optimizados : muy sencillo de usar
  • Batería : Batería inundada/con tecnología SLI
  • Cargador de batería : incluido como parte del equipo estándar para garantizar que el motor esté siempre listo para arrancar
  • Calentador de refrigerante: incluido como parte del equipo estándar para garantizar el arranque del motor con temperaturas ambiente bajas
  • Fácil de mantener: servicio sencillo. Consiga que vuelva a estar en servicio más rápido y reduzca el tiempo de inactividad al mínimo
  • Confiabilidad de Cummins: 
    • Un rendimiento en el que puede confiar incluso a grandes altitudes y temperaturas extremas
    • La cobertura extendida está disponible en la garantía integral en todo el mundo
       


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.