Alquiler

El mercado de alquiler de equipo, ya sea aplicaciones de energía permanente o continua, requiere fuerte motores que proporcionen un desempeño confiable a temperatura ambiente alta y en altitudes elevadas.

Los motores G-drive de Cummins satisfacen todos los requisitos, incluso los más exigentes, ya que no solo garantizan un excelente desempeño sino también un sólido cumplimiento con las normas medioambientales y considerables ahorros en los costos.

  • Disfrute de la libertad de recorrer diferentes geografías y terrenos, gracias a la función de arranque en frío sin asistencia.
  • Alcance un desempeño óptimo, incluso en ambientes hostiles y polvorientos, gracias al filtro de aire para trabajos pesados.
  • Disfrute de transiciones sencillas de 50 a 60 Hz (y viceversa) con motores G-drive diésel de velocidad doble/variable
  • Reduzca el nivel de consumo de combustible diésel en sus aplicaciones de energía permanente, gracias al prestigioso sistema de inyección de combustible del G-Drive.
  • Disminuya los costos totales de propiedad y mantenimiento gracias a intervalos de servicio más extensos en los filtros de aceite lubricante y aire, además de períodos más largos entre supervisiones (más de 20,000 horas para algunos de los motores G-drive más populares de Cummins).
  • Elimine la necesidad de mantener más de una cadena de suministro gracias a la completa gama de productos diésel (de 10 a 2750 kVA de energía permanente a 50 Hz y de 9 a 2500 kWe de energía permanente a 60Hz) y productos a gas (de 195 a 355 kWm de energía continua a 60 Hz)
  • Cumpla las estrictas regulaciones mundiales sobre emisiones, incluyendo las normas EPA T3/T4i y EU SIIIA (motores G-drive MR/HD), T2 y 2g TAL (motores G-drive HHP) y Tier2 para motores que no se usan en carreteras (MOH).
  • Asegurarse una excelente calidad del producto y una estricta observancia de los lineamientos de diseño a través de una estrecha colaboración con equipos de expertos en diseño de motores Cummins.
  • Aumentar la autosuficiencia aprovechando las sesiones de capacitación organizadas en todo el mundo en las plantas de Cummins.
  • Garantice a sus clientes especializados en arrendamientos el nivel máximo de productividad, un fácil acceso a las piezas, menos requisitos de inventario y respuesta de servicio en cualquier parte del mundo con la inigualable red de servicio y asistencia global de Cummins.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.