Motor G-drive de la serie KTA19 a gas de mezcla pobre

Serie KTA19 a gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz) 60
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 338 422

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

La serie KTA19 de gas con emisiones bajas ofrece motores de gas natural sencillos, de alta eficiencia y de mezcla pobre. Estos motores G-drive a gas se ofrecen en aplicaciones que usan energía de reserva y ofrecen capacidad temporal extrema a través de la toma de carga y del cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110. Además, estos modelos a gas de emisiones bajas cumplen con la certificación NSPS de EPA y tienen control de suministro de aire/combustible a través de los módulos de control electrónico de Cummins, el completo sistema de control de Cummins.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
KTA19 60 422 / 338 1800 Gas Con certificación EPA NSPS

Turbocompresor : turbocompresor de Cummins Turbo Technologies para una mayor potencia y mayor ahorro de combustible.

Aplicaciones: aplicaciones que usan energía de reserva y ofrecen capacidad temporal extrema mediante la toma de carga del motor y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110.

Tecnología de combustión: combustión de mezcla pobre, capaz de cumplir con los estándares sobre emisiones sin necesidad de incorporar sistemas de postratamiento.

Sistema de encendido: sistema de encendido Altronic CD200, que puede ser fácilmente ajustado según sea necesario.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Estos motores de alta eficiencia, que cumplen con los estándares NSPS de EPA, se venden y operan en EE. UU. Certificación para aplicaciones estacionarias. Las normas NSPS detallan las aplicaciones estacionarias que usan energía de reserva en emergencias.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.