Intermodal

Los camiones, trenes, máquinas portuarias y naves de sus clientes están sometidos a altas cargas continuas. Los motores Cummins G-drive le dan la potencia para soportar cargas intermodales sin dejar de funcionar de manera eficiente ni dejar de cumplir con las normas medioambientales.

  • Costos de funcionamiento reducidos gracias al menor consumo de combustible durante el ralentí.
  • Disminuya los costos totales de propiedad y mantenimiento gracias a intervalos de servicio más extensos en los filtros de aceite lubricante y aire, además de períodos más largos entre supervisiones (más de 20,000 horas para algunos de los motores G-drive más populares de Cummins).
  • Disfrute de la potencia combinada de un fabuloso desempeño (respuesta temporal) y alta densidad de energía gracias a excelentes características de diseño.
  • Cumpla estrictos requisitos sobre emisiones a nivel mundial usando motores MR/HD que están en consonancia con lo establecido por las normas EPA T3/T4F y EU Stage V y cumpla los requisitos T2 y 2g TAL usando motores HHP.
  • Asegúrese de tener una excelente calidad del producto y de cumplir con los exigentes lineamientos de diseño a través de una estrecha colaboración con equipos de expertos en diseño de motores Cummins.
  • Aumente su independencia aprovechando las sesiones de capacitación que se organizan en las plantas de Cummins de todo el mundo.
  • Ofrezca a sus clientes de la industria del transporte la posibilidad de la máxima productividad, un fácil acceso a las piezas, menos requisitos de inventario, una respuesta de servicio en cualquier parte del mundo, todo a través de la inigualable red de servicio y asistencia global de Cummins.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.