Motor G-drive de la serie GTA855 a gas

Serie GTA855 a gas

Tipo de combustible Gas

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Los motores de la serie GTA855 a gas de 14 litros y de encendido por chispa tienen dos nodos de potencia y dos tipos de gas. Estos generadores a gas natural se ofrecen en aplicaciones que usan energía de reserva. Este particular ciclo de trabajo se centra en la capacidad temporal extrema mediante la toma de carga del motor y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110. Capaz de consumir 800 BTU/ft^3, esta serie tiene la capacidad de funcionar con combustibles entre 33MN (número de metano) y gas natural, incluyendo combustibles de boca de pozo y no usuales.

Tipo de combustible
Gas

Turbocompresor : turbocompresor de Cummins Turbo Technologies para una mayor potencia y mayor ahorro de combustible.

Aplicaciones: aplicaciones que usan energía de reserva y ofrecen capacidad temporal extrema mediante la toma de carga del motor y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110.

Sistema de encendido: sistema de encendido Altronic CD200, que puede ser fácilmente ajustado según sea necesario.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Cumplimiento normativo de cero emisiones

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.