Motor G-drive de la serie GTA8.3 a gas de mezcla pobre

Serie GTA8.3 a gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 85-171 107-214

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Tal como es el caso con los motores de la serie GTA5.9 a gas, estos motores livianos con encendido por chispa de la serie GTA8.3 garantizan una durabilidad y confiabilidad de primera línea. Diseñados para aplicaciones que funcionan con energía de reserva y continua, estos motores están totalmente integrados para satisfacer las exigencias de energía de su equipo. Nuestros motores de gas de servicio continuo garantizan un funcionamiento ininterrumpido, en tanto que nuestros motores de reserva ofrecen una excelente capacidad temporal que soporta la carga motor y cumple con los requisitos NFPA 110. La serie GTA8.3 a gas es muy flexible, ya que no solo puede funcionar con combustibles entre 33MN (número de metano) y gas natural, incluyendo el gas de boca de pozo y los combustibles menos habituales, sino también a una temperatura de hasta 800 BTU/ft^3.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
GTA8.3 60 214 / 171 1800 Gas Sin regular
GTA8.3 60 150 / 120 1800 Gas Sin regular
GTA8.3 50 107 / 85 1500 Gas Sin regular

Turbocompresor : turbocompresor de Cummins Turbo Technologies para una mayor potencia y mayor ahorro de combustible.

Aplicaciones: diseños integrados en aplicaciones que funcionan con energía de reserva y continua.

Sistema de encendido: el sistema de arranque electrónico integral ofrece el sistema Altronic III de funcionamiento mecánico o la alternativa mejorada del nuevo sistema Altronic CD1, de funcionamiento electrónico.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Cumplimiento normativo de cero emisiones

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.