Motor G-drive de la serie GTA5.9 a gas de mezcla pobre

Serie GTA5.9 a gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 38-80 47-99

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Una trayectoria a nivel mundial de durabilidad y confiabilidad respalda a estos pequeños y livianos motores de inicio por chispa. Esta serie g-drive a gas ofrece diseños integrados en aplicaciones que funcionan con energía de reserva y continua. Nuestros motores de gas de servicio continuo garantizan un funcionamiento ininterrumpido, en tanto que nuestros motores de reserva ofrecen una excelente capacidad temporal que soporta la carga del motor y cumple con los requisitos de la NFPA 110. Capaces de consumir 800 BTU/ft^3, estos motores de gas tienen la capacidad de funcionar con combustibles entre 33MN (número de metano) y gas natural, incluyendo combustibles de boca de pozo y no usuales.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
GTA5.9 60 99 / 80 1800 Gas Sin regular
GTA5.9 60 91 / 73 1800 Gas Sin regular
GTA5.9 50 47 / 38 1500 Gas Sin regular

Turbocompresor : turbocompresor de Cummins Turbo Technologies para una mayor potencia y mayor ahorro de combustible.

Aplicaciones: diseños integrados en aplicaciones que funcionan con energía de reserva y continua.

Sistema de encendido: el sistema de arranque electrónico integral ofrece el sistema Altronic III de funcionamiento mecánico o la alternativa mejorada del nuevo sistema Altronic CD1, de funcionamiento electrónico.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Cumplimiento normativo de cero emisiones.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.