Motor G-drive de la serie GTA50 a gas con tecnología estequiométrica

Serie GTA50 a gas con tecnología estequiométrica

Frecuencia (Hz) 60
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 619-739 773-924

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Reconocida como nuestra plataforma de motor más grande, esta serie de motores de gas de bajas emisiones ofrece soluciones confiables a gas a una cilindrada de 50 litros. Estos motores de inicio por chispa se ofrecen en tres nodos de potencia a una frecuencia de 60 Hz dependiendo de sus necesidades relativas a la generación de potencia. Disponibles en las aplicaciones que usan energía de reserva, estos motores de gas natural garantizan una capacidad temporal extrema a través de la toma de carga y del cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
GTA50 60 924 / 739 1800 Gas Actualizable para cumplir con las normas EPA
GTA50 60 843 / 675 1800 Gas Actualizable para cumplir con las normas EPA
GTA50 60 773 / 619 1800 Actualizable para cumplir con las normas EPA

Turbocompresor : turbocompresor de Cummins Turbo Technologies para una mayor potencia y mayor ahorro de combustible.

Aplicaciones: aplicaciones que usan energía de reserva y ofrecen capacidad temporal extrema mediante la toma de carga del motor y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110.

Sistema de encendido: el sistema de arranque electrónico integral ofrece el sistema Altronic III de funcionamiento mecánico.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Servicio y asistencia: los productos G-drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Este motor de gas natural que cumple con todas las normativas relativas al consumidor, puede actualizarse para satisfacer cualquier regulación exigida sobre emisiones. El motor G-drive, con un catalizador para cumplir un criterio específico, satisfará incluso las regulaciones sobre emisiones más estrictas.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.