Motor G-drive de la serie GTA50 a gas de mezcla pobre

Serie GTA50 a gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Permanente 672-700 560-840

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Reconocida como nuestra plataforma de motores más grande, la Serie GTA50 a gas ofrece soluciones confiables a gas con una cilindrada de 50 litros. Los dos nodos de potencia ofrecidos en la aplicación que usa energía de reserva garantizan una capacidad temporal extrema a través de la toma de carga, y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110. Además, esta serie a gas ofrece modelos calificados para energía continua en dos frecuencias para aplicaciones a gas. No hay duda alguna de que estos motores de gas natural con encendido por chispa podrá satisfacer todos los requisitos en cuanto a generación de energía.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
GTA50 60 978 / 782 1800 Gas Sin regular
GTA50 60 937 / 750 1800 Gas Sin regular
GTA50 60 840 / 672 1800 Gas Sin regular
GTA50 50 560 / 700 1500 Gas Sin regular

Turbocompresor: turbocompresor de Cummins Turbo Technologies para una mayor potencia y mayor ahorro de combustible

Aplicaciones: las aplicaciones que usan energía de reserva ofrecen una capacidad temporal extrema mediante la toma de carga del motor y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110, mientras que las aplicaciones que usan energía permanente por tiempo limitado ofrecen potencia confiable a los sitios que tienen redes eléctricas inestables.

Sistema de encendido: el sistema de arranque electrónico integral ofrece el sistema Altronic III de funcionamiento mecánico.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Servicio y asistencia: los productos G-drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Cumplimiento normativo de cero emisiones

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

Avalar los productos de Cummins Power Generation.

Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.

Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.

Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

 

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.