Motor G-drive de la serie GTA38 a gas con tecnología estequiométrica

Serie GTA38 a gas con tecnología estequiométrica

Frecuencia (Hz) 60
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 524 654

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Esta serie a gas con emisiones bajas que viene de 38 litros, es similar a nuestros modelos GTA28. Este generador grande a gas de alta eficiencia está disponible con dos nodos de potencia. Dentro de la aplicación que usa energía de reserva, estos motores ofrecen una excelente capacidad temporal que soporta la carga motor y cumple con los requisitos NFPA 110. Aptos para funcionar con gas natural de gasoductos, los motores de esta serie también pueden funcionar con propano si se necesita combustible frente a una emergencia.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
GTA38 60 654 / 524 1800 Gas Actualizable para cumplir con las normas EPA

Turbocompresor : turbocompresor de Cummins Turbo Technologies para una mayor potencia y mayor ahorro de combustible.

Aplicaciones: aplicaciones que usan energía de reserva y ofrecen capacidad temporal extrema mediante la toma de carga del motor y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110.

Sistema de encendido: el sistema de arranque electrónico integral ofrece el sistema Altronic III de funcionamiento mecánico.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Este motor de gas natural que cumple con todas las normativas relativas al consumidor, puede actualizarse para satisfacer cualquier regulación exigida sobre emisiones. El motor G-drive, con un catalizador para cumplir un criterio específico, satisfará incluso las regulaciones sobre emisiones más estrictas.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.