Motor G-drive de la serie GTA38 a gas de mezcla pobre

Serie GTA38 a gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 439-681 548-851

Aplicaciones

Alquiler (G-Drive) Energía permanente (G-Drive) Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas (G-Drive) Reserva (G-Drive)

Visión general:

Similar a los motores de la Serie GTA28 a gas, esta confiable plataforma de motor ofrece soluciones confiables a gas a una cilindrada de 38 litros. Los tres nodos de potencia ofrecidos en la aplicación que usa energía de reserva garantizan una capacidad temporal extrema a través de la toma de carga, y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110. Además, la serie a gas GTA38 ofrece modelos calificados para energía continua en dos frecuencias para aplicaciones a gas. Aptos para funcionar con gas natural de gasoductos, los motores de esta serie también pueden funcionar con propano.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
GTA38 60 693 / 554 1800 Gas Sin regular
GTA38 60 659 / 572 1800 Gas Sin regular
GTA38 50 548 / 439 1500 Gas Sin regular
GTA38 60 851 / 681 1800 Gas Sin regular
GTA38 60 787 / 629 1800 Gas Sin regular

Turbocompresor : turbocompresor de Cummins Turbo Technologies para una mayor potencia y mayor ahorro de combustible.

Aplicaciones: las aplicaciones que usan energía de reserva ofrecen una capacidad temporal extrema mediante la toma de carga del motor y el cumplimiento de los requisitos de la NFPA 110, mientras que las aplicaciones que usan energía permanente por tiempo limitado ofrecen potencia confiable a los sitios que tienen redes eléctricas inestables.

Sistema de encendido: el sistema de arranque electrónico integral ofrece el sistema Altronic III de funcionamiento mecánico.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Cumplimiento normativo de cero emisiones

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.