Motor G-Drive a gas de la serie G855 con tecnología estequiométrica

A gas de la serie G855 con tecnología estequiométrica

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 101-120 126-150

Aplicaciones

Alquiler (G-Drive) Energía permanente (G-Drive) Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas (G-Drive) Reserva (G-Drive)

Visión general:

Esta serie a gas con bajas emisiones ofrece distintos motores de 14 litros en función de sus necesidades de generación de energía. Nuestras aplicaciones continuas brindan una durabilidad extrema, prolongada vida útil y alto nivel de confiabilidad mientras que nuestras aplicaciones de reserva ofrecen una capacidad transitoria incomparable mediante la posibilidad de absorber la carga del bloque cumpliendo a la vez con los requisitos de la NFPA 110. Dentro de esta serie flexible, los modelos GTA855e cumplen con la certificación de emisiones EPA y permiten controlar la proporción de aire/combustible a través de los módulos de control electrónico de Cummins, el completo sistema de control de Cummins.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
G855 60 150 / 120 1800 Gas Actualizable para cumplir con las normas EPA
G855 50 126 / 101 1500 Actualizable para cumplir con las normas EPA

Aspiración: con aspiración manual, que aumenta la eficiencia económica y reduce los costos, o turboalimentados con el turbocompresor Cummins Turbo Technologies para incrementar la potencia y el ahorro de combustible.

Aplicaciones: diseños integrados en aplicaciones que funcionan con energía de reserva y continua.

Sistema de encendido: sistema de encendido Altronic CD200, que puede ser fácilmente ajustado según sea necesario.

Sistema de combustible: regulador Maxitrol RV81 o regulador Fisher CS400 de mayor duración, según el ciclo de trabajo del motor, ya sea en espera o continuo.

Capacidad de combustible: las aplicaciones continuas de los modelos GTA855 y GTA855e ofrecen la capacidad de funcionar con propano sin derrateo.

Sistema de enfriamiento: sistema de enfriamiento de 2 bombas y 2 ciclos o sistema de 1 bomba y 1 ciclo para una integración simple del enfriamiento.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Esta serie a gas con bajas emisiones cumple con diversas certificaciones de emisiones según sus necesidades de energía. Mientras que los modelos G855 y GTA855 pueden ser actualizados por el cliente, el GTA855e está certificado por EPA. Vendidos y operados en los EE. UU., estos modelos altamente eficientes cuentan con la certificación de uso estacionario NSPS de EPA y la certificación Nivel 2 de uso fuera de la carretera para aplicaciones estacionarias o móviles ya sea de emergencia o no.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.