Motor G-Drive a gas de la serie G8.3 con tecnología estequiométrica

Serie G8.3 a gas con tecnología estequiométrica

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 63-74 78-93

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Con un diseño algo más grande que el de los motores de la Serie G5.9 de gas, estos motores de gas natural garantizan emisiones bajas, además de un nivel de durabilidad y confiabilidad de prestigio mundial. Las dos frecuencias disponibles en el ciclo de trabajo continuo le ofrecen una solución económica para las aplicaciones a gas. La serie GTA8.3 a gas es muy flexible, ya que no solo puede funcionar con combustibles entre propano y gas natural, sino también a una temperatura de hasta 800 BTU/ft^3 sin derrateo. Diseñados para soportar incluso las condiciones más extremas, estos motores garantizan el tiempo de funcionamiento ininterrumpido que nuestros clientes necesitan.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
G8.3 60 93 / 74 1800 Gas Actualizable para cumplir con las normas EPA
G8.3 50 78 / 63 1500 Gas Actualizable para cumplir con las normas EPA

Aspiración natural: estos motores pueden alcanzar nodos de potencia sin necesidad de un turbocompresor, lo cual, a la larga, aumenta la eficiencia económica y reduce los costos.

Aplicaciones: el diseño de aplicación continua garantiza un tiempo de funcionamiento ininterrumpido incluso en las condiciones más extremas.

Sistema de encendido: el sistema de arranque electrónico integral ofrece el sistema Altronic III de funcionamiento mecánico o la alternativa mejorada del nuevo sistema Altronic CD1, de funcionamiento electrónico.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Sistema de enfriamiento: sistema de 1 bombas y 1 ciclos para una integración simple del enfriamiento.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Este motor de gas natural que cumple con todas las normativas relativas al consumidor, puede actualizarse para satisfacer cualquier regulación exigida sobre emisiones. El motor G-drive, con un catalizador para cumplir un criterio específico, satisfará incluso las regulaciones sobre emisiones más estrictas.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.