Motor G-Drive a gas de la serie G5.9 con tecnología estequiométrica

Serie G5.9 a gas con tecnología estequiométrica

Frecuencia (Hz) 60
Tipo de combustible Gas
Calificación para kW kVa
Reserva 43 53

Aplicaciones

Alquiler (G-Drive) Energía permanente (G-Drive) Set de filmación Trituración/Minería Petróleo y gas (G-Drive) Reserva (G-Drive)

Visión general:

Este pequeño motor de gas natural tiene bajas emisiones y a la vez ofrece durabilidad y confiabilidad de primer nivel. Disponible en el ciclo de trabajo continuo, este liviano moto G-drive a gas resulta una solución económica para las aplicaciones que funcionan con gas. La serie G5.9 a gas con emisiones bajas, que ofrece la flexibilidad de funcionamiento a propano o gas natural, puede consumir 800 BTU/ft^3 sin derrateo. Diseñado para soportar las condiciones más adversas, este motor garantiza el tiempo de funcionamiento que nuestros clientes exigen.

Modelo de generador Hz kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
G5.9 60 53 / 43 1800 Gas Actualizable para cumplir con las normas EPA

Aspiración natural: estos motores pueden alcanzar nodos de potencia sin necesidad de un turbocompresor, lo cual, a la larga, aumenta la eficiencia económica y reduce los costos.

Aplicaciones: el diseño de aplicación continua garantiza un tiempo de funcionamiento ininterrumpido incluso en las condiciones más extremas.

Sistema de encendido: el sistema de arranque electrónico integral ofrece el sistema Altronic III de funcionamiento mecánico o la alternativa mejorada del nuevo sistema Altronic CD1, de funcionamiento electrónico.

Sistema de combustible: el carburador Impco y los componentes del sistema de combustible con regulador Maxitrol permiten un funcionamiento estable y control del combustible.

Sistema de enfriamiento: sistema de 1 bombas y 1 ciclos para una integración simple del enfriamiento.

Servicio y asistencia: los productos G-Drive a gas están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel

Este motor de gas natural que cumple con todas las normativas relativas al consumidor, puede actualizarse para satisfacer cualquier regulación exigida sobre emisiones. El motor G-drive, con un catalizador para cumplir un criterio específico, satisfará incluso las regulaciones sobre emisiones más estrictas.

Controles electrónicos FADEC - Optimizan el funcionamiento del motor y proporcionan información crítica para controlar costos y reducir el mantenimiento, y una integración uniforme con otros componentes.

Turbo de descarga Holset HX35 - El diseño de descarga optimiza la respuesta temporal.

Montaje filtro de combustible de bajo mantenimiento - El filtro de combustible incorpora un separador de agua integral y un sensor de presencia de agua en el combustible; vida útil del filtro de 500 horas con fácil reemplazo de carga superior utilizando filtros Fleetguard estándar.

Diseño integrado Coolpac - Los productos se incluyen con paquete de refrigeración y kit purificador de aire para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.