Motores G-drive serie X diésel

Serie X diésel

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 9-35 11-44
Permanente 8-32 10-40

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Eficiencia más silenciosa.

La serie X tiene toda la potencia y confiabilidad que la industria de grupos electrógenos espera de la gama G-Drive, pero en un paquete más pequeño, liviano y económico. Con inyección de combustible directa para un desempeño más limpio, silencioso y eficiente, una carcasa altamente compacta y rechazo al calor extremadamente bajo, todos los motores de esta serie ofrecen un alto grado de flexibilidad de instalación.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
X1.3-G2 50 10 / 8 11 / 9 1500 Diésel Sin regular
X2.5-G2 50 25 / 20 28 / 22 1500 Diésel Sin regular
X3.3-G1 50 35 / 28 38 / 30 1500 Diésel Sin regular
X2.5-G4 60 23 / 18 25 / 20 1800 Diésel Sin regular
X3.3-G2 60 40 / 32 44 / 35 1800 Diésel Sin regular
X1.3-G1 50 10 / 8 11 / 9 1500 Diésel Sin regular

La serie X está hecha para durar, con un bloque de hierro fundido diseñado para mayor durabilidad y confiabilidad. Los elementos de diseño incluyen:

  • Bomba en línea de inyección directa Bosch para un consumo de combustible más eficiente y menos contaminante.
  • Bloque sin camisa con cárter rígido, profundo y diseño de nervaduras optimizado para aumentar la fuerza y reducir el ruido.
  • Sistema eléctrico de 12 voltios de serie, con arranque, alternador y solenoide de combustible.
  • Filtro de aceite roscado individual y filtro de combustible

Diseño integrado

Los productos Coolpac incluyen paquete de refrigeración y purificador de aire de fábrica, para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia

Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.