Motores G-drive diésel de la serie S

Diésel serie S

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 35-60 44-75
Permanente 32-54 40-68

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Confiabilidad económica.

La serie S es eficiente, económica, confiable y es la última incorporación a nuestra familia de grupos electrógenos livianos. Esta serie combina valor excepcional y flexibilidad con desempeño G-Drive El motor cuenta con un sistema eléctrico de 12 V, con motor CoolPac, filtro de aire para trabajo pesado instalado y radiador de 50 grados Celsius en el modelo estándar.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
S3.8-G4 50 40 / 32 44 / 35 1500 Diésel Sin regular S38G4.pdf
S3.8-G6 50 50 / 40 55 / 44 1500 Diésel Sin regular S38G6.pdf
S3.8-G7 50 60 / 48 66 / 53 1500 Diésel Sin regular S38G7.pdf
S3.8-G8 60 45 / 36 50 / 40 1800 Diésel Sin regular S38G8.pdf
S3.8-G9 60 56 / 45 63 / 50 1800 Diésel Sin regular S38G9.pdf
S3.8-G10 60 68 / 54 75 / 60 1800 Diésel Sin regular S38G10.pdf

Los generadores Cummins serie S CoolPac, con motores Cummins serie S, tienen una capacidad de 1500 RPM y cumplen con las especificaciones ISO 8528. Los motores son enfriados por radiador, de cuatro tiempos y múltiples cilindros, y cumplen con las normas BS 55514/ISO 3046. El alcance de suministro incluye:

  • Alternador de carga de la batería
  • Sistema de combustible en línea Bosch con regulador mecánico
  • Filtros de combustible roscados dobles
  • Filtro de aceite lubricante
  • Turbocompresor
  • Enfriador de aire de sobrealimentación (CAC)
  • Limpiador de aire seco
  • Sistema de recuperación de refrigerante
  • Bobina de cierre de bomba de combustible con sensores de temperatura, presión y velocidad magnética
  • Volante y carcasa del volante
  • Protección con certificación CE
  • Válvula de drenaje de aceite

Diseño integrado

Los productos CoolPac incluyen paquete de refrigeración y purificador de aire de trabajo mediano, para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia

Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.