Motor G-Drive diésel serie QSX15

Diésel serie QSX15

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 320-500 400-625
Permanente 291-450 364-563

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Una revolución en generación de energía diésel.

Con potencia y eficiencia impecables en un paquete compacto, el motor serie QSX15 es el primer motor de diésel con tecnología de doble árbol de levas en cabeza de 24 válvulas. Con un 30 % menos de piezas que los motores de diésel similares, ha sido diseñado para eliminar las líneas de lubricante, refrigerante y combustible externas para mayor confiabildad con alta potencia de salida.

Ideal para aplicaciones en espacios tanto abiertos como cerrados, en equipos fijos o móviles, puede cumplir con el ciclo de trabajo específico y las condiciones de operación de cualquier grupo electrógeno.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
QSX15-G9 60 563 / 450 625 / 500 1800 Diésel EPA Tier 2 QSX15-G9 XPI (1).pdf
QSX15-G4 50 409 / 327 450 / 360 1500 Diésel 4g TA Luft
QSX15-G6 50 455 / 364 500 / 400 1500 Diésel 4g TA Luft
QSX15-G4 60 445 / 355 500 / 400 1800 Diésel 4g TA Luft
QSX15-G8 60 450 / 360 500 / 400 1800 Diésel EPA Tier 2 QSX15-G8 XPI.pdf
QSX15-G6 60 450 / 360 500 / 400 1800 Diésel 4g TA Luft
QSX15-G7 60 513 / 410 563 / 450 1800 Diésel Sin regular
QSX15-G8 50 500 / 400 550 / 440 1500 Diésel EPA Tier 2 QSX15-G8 XPI (1).pdf
QSX15-G11 50 364 / 291 400 / 320 1500 Diésel 2g TA Luft
QSX15-G11 60 398 / 318 438 / 350 1800 Diésel 2g TA Luft
QSX15-G12 50 409 / 327 450 / 360 1500 Diésel 2g TA Luft
QSX15-G12 60 455 / 364 500 / 400 1800 Diésel 2g TA Luft
QSX15-G13 50 455 / 364 500 / 400 1500 Diésel 2g TA Luft
QSX15-G13 60 511 / 409 563 / 450 1800 Diésel 2g TA Luft
QSX15-G14 60 398 / 318 438 / 350 1800 Diésel 1g TA Luft
QSX15-G15 60 455 / 364 500 / 400 1800 Diésel 1g TA Luft
QSX15-G16 50 500 / 400 550 / 440 1500 Diésel Etapa IIIA UE, 1g TA Luft

Turbocompresión Holset HX82 - El diseño de descarga optimiza la operación en toda la curva de torsión, con respuesta mejorada.

Diseño de bloque integrado - Los circuitos de fluidos integrados eliminan las mangueras y la posibilidad de fugas.

Inyección de alta presión - Con capacidad de más de 1,900 bares (28,000 psi), para una combustión más limpia con un consumo de combustible más eficiente.

Cabeza de cilindro de 24 válvulas Cuatro válvulas por cilindro para mayor potencia y respuesta más rápida en cada rpm.

Diseño integrado Coolpac - Los productos se incluyen con paquete de refrigeración y kit purificador de aire para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.