Motor G-Drive diésel de la serie QST30

Diésel serie QST30

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 800-1000 1000-1250
Permanente 728-910 910-1138

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Intermodal Ferroviario UPS dinámico/rotativo Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Desempeño comprobado en todo momento.

Los componentes electrónicos sofisticados y el diseño de primer nivel le otorgan a la serie QST30 Quantum niveles de desempeño excepcionales, con más potencia y torsión en un paquete más pequeño que muchos de sus competidores.

El motor, que establece una referencia en materia de potencia confiable y resistente, utiliza pistones de hierro dúctil que proporcionan más fuerza y durabilidad para manejar mayores presiones de cilindro, lo que garantiza ciclos de vida útil más prolongados hasta el mantenimiento.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
QST30-G5 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 Diésel EPA Tier 2 QST30-G5 ATA.pdf
QST30-G3 50 910 / 728 1000 / 800 1500 Diésel Sin regular QST30-G3_0.pdf
QST30-G4 50 1000 / 800 1100 / 880 1500 Diésel Sin regular QST30G4_ATA.pdf
QST30-G3 60 1029 / 823 1125 / 900 1800 Diésel Sin regular QST30-G3_1.pdf
QST30-G4 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 Diésel Sin regular QST30G4_ATA_3.pdf

Diseño integrado Coolpac - Los productos se incluyen con paquete de refrigeración y kit purificador de aire para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Sistema de combustible y controles electrónicos Quantum Los componentes electrónicos Quantum proporcionan desempeño, eficiencia y diagnósticos superiores. Las bombas de combustible electrónicas ofrecen una presión de inyección de hasta 1100 bares y eliminan los ajustes de enlace mecánico.

Turbocompresión Holset HX82 Utiliza la energía de escape con mayor eficiencia para mejorar las emisiones y el consumo de combustible.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.