Motor G-Drive diésel serie QSL9

Diésel serie QSL9

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 200-300 250-375
Permanente 180-284 225-344

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Potencia con inteligencia.

Con un desempeño de potencia excepcional, esta serie se adapta a las condiciones de trabajo más exigentes, con mejor ahorro de combustible, mejor capacidad de arranque en frío y menor nivel de ruido.

Las características incluyen un sistema de combustible de conducto común de alta presión (HPCR) para un excelente desempeño, control electrónico autónomo para una manipulación precisa del motor y un montaje de filtro de bajo mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad.

La plataforma de motor QSL avanzada, que ya cumple con las normas de emisiones de Nivel 3/Etapa IIIA, tanto a 1500 rpm como a 1800 rpm, cumplirá con el Nivel 4i durante 2015.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
QSL9-G5 50 300 / 240 330 / 264 1500 Diésel 4g TA Luft PDF
QSL9-G5 60 344 / 275 375 / 300 1800 Diésel 4g TA Luft PDF
QSL9-G2 60 263 / 210 288 / 230 1800 Diésel EPA Tier 3, EU Stage IIIA PDF
QSL9-G3 60 227 / 284 313 / 250 1800 Diésel EPA Nivel 3, Etapa IIIA UE, 2g TA Luft PDF
QSL9-G2 50 225 / 180 250 / 200 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA PDF
QSL9-G3 50 250 / 200 275 / 220 1500 Diésel EPA Nivel 3, Etapa IIIA UE, 2g TA Luft PDF
QSL9-G4 50 275 / 220 300 / 240 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA PDF
QSL9-G7 50 300 / 240 330 / 264 1500 Diésel Etapa IIIA UE, EPA Nivel 3, 2g TA Luft PDF
QSL9-G2 60 263 / 210 288 / 230 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA PDF
QSL9-G3 60 284 / 227 313 / 250 1800 Diésel EPA Tier 3, EU Stage IIIA PDF
QSL9-G4 60 313 / 250 344 / 275 1800 Diésel EPA Tier 3, EU Stage IIIA PDF
QSL9-G8 60 313 / 250 344 / 275 1800 Diésel Etapa IIIA UE, EPA Nivel 4i, 2g TA Luft PDF
QSL9-G7 60 344 / 275 375 / 300 1800 Diésel EPA Nivel 3, Etapa IIIA UE, 2g TA Luft PDF
QSL9-G9 60 313 / 250 344 / 275 1800 Diésel Etapa IIIA UE, EPA Nivel 4F, 2g TA Luft PDF

Controles y sistema de combustible de conducto común - Conducto común de alta presión (HPCR) Bosch - Optimizan el desempeño del motor para brindar una integración uniforme y opciones avanzadas de diagnóstico y programación.

Turbocompresión Holset HX40 - Optimiza la operación en todo el rango de potencia con respuesta mejorada.

Diseño de bloque integrado - Los circuitos de fluidos integrados eliminan las mangueras y la posibilidad de fugas.

Cabeza de cilindro de 24 válvulas Cuatro válvulas por cilindro para mayor potencia y respuesta más rápida en cada rpm.

Diseño integrado Coolpac - Los productos se incluyen con paquete de refrigeración y kit purificador de aire para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.