Motor de diésel g-drive qsk95

Diésel serie QSK95

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 3000-3500 2680-4375
Permanente 2680-3750 3000-3750

Aplicaciones

Alquiler Set de filmación Ferroviario UPS dinámico/rotativo Reserva Permanente Intermodal Trituración/Minería Petróleo y gas

Visión general:

El motor QSK95 G-Drive tiene una capacidad de energía radicalmente optimizada para aplicaciones de generación de energía. El motor QSK95 se encuentra entre los motores de tecnología más avanzada y se ha diseñado teniendo como prioridad las aplicaciones del usuario final, a fin de garantizar un desempeño menos contaminante y más eficiente. Tiene un sistema de inyección de combustible con tecnología de avanzada para agilizar el suministro de energía, combinado con un sistema de turbocompresión cuádruple para impulsar la respuesta temporal. Por tal motivo, el motor QSK95 G-Drive tiene el mejor rendimiento transitorio entre los motores de su clase, capaz de cumplir con las normas ISO G3.

Gracias a su potencia de 5050-hp (3767 kW) proveniente de 16 cilindros, el QSK95 supera a otros motores de alta velocidad. Si hablamos de emisiones y densidad de energía, el QSK95 está muy por encima de otros motores de velocidad mediana mucho más grandes con una potencia similar. Los usuarios finales de grupos electrógenos comprobarán que el QSK95 es una solución de energía muy confiable y asequible.

El diseño compacto del QSK95 facilita el acceso para su mantenimiento mucho más que los demás motores con este nivel de potencia, ya que todos los componentes clave del sistema de enfriamiento, aceite y combustible están montados en la parte externa del motor, lo cual permite un rápido acceso al mismo.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
QSK95-G2 60 3750 / 3000 4375 / 3500 1800 Diésel Sin regular QSK95G2.pdf
QSK95-G4 50 3000 / 3750 2680 / 3350 Diésel QSK95G4.pdf
QSK95-G5 50 3350 / 2680 3750 / 3000 1500 Diésel 2g TA Luft QSK95G5.pdf
QSK95-G9 60 3750 / 3000 4375 / 3500 1800 Diésel EPA Tier 2 QSK95G9.pdf
QSK95-G10 50 3350 / 2680 3750 / 3000 1500 Diésel EPA Tier 2 QSK95G10.pdf

Turbocompresores HE800 de CTT (Cummins Turbo Technologies): cuatro turbocompresores utilizan la energía de escape con mayor eficiencia para mejorar las emisiones y reducir al mínimo el consumo de combustible.

Sistema de enfriamiento de 2 bombas y 2 ciclos (2P2L): ofrece los medios para una mayor densidad energética, sin dejar de cumplir con los requisitos sobre emisiones.

Sistema de distribución común modular (MCRS): las presiones de combustible, que son más altas en comparación con otros motores EPA Nivel 2, permiten una mejor reducción de partículas, lo cual redunda en un mejor control de las emisiones producidas por la combustión interna.

Bomba de combustible de alta presión con filtro: la fuerte bomba ofrece una capacidad de 2500 bares; el filtro está incluido para garantizar un aceite limpio en la bomba de lubricante y el interruptor de presión garantiza los niveles adecuados de presión en la bomba de lubricante.

Bomba combinada de cebado y transferencia de combustible (electrónico) - ceba rápidamente el sistema de combustible de baja presión; minimiza el nivel de flujo a través de los filtros y mejora la capacidad de filtración, con lo cual minimiza los efectos del aumento de flujo.

Diseño G-Drive integrado - Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos EPA nivel-4F y nivel-3 en el mercado, antes de la fecha límite reglamentaria;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa V de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Como resultado, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, sino que además conservan todas sus ventajas de rendimiento sin los sistemas de postratamiento de los gases de escape que complican el mantenimiento para los usuarios.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.