motor g-drive qsk78

Diésel serie QSK78

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 2400-2500 3000-3125
Permanente 2200-2335 2750-2920

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Intermodal Ferroviario Trituración/Minería UPS dinámico/rotativo Petróleo y gas Reserva

Visión general:

El motor QSK78 G-Drive brinda la combinación óptima de productividad y rendimiento. Su configuración V18 con 4060 caballos de fuerza (3028 kW) incorpora las mejores características de nuestros motores de la Serie QSK, tales como una tecnología de combustión de avanzada y solidez en los componentes fundamentales del motor.

Con un sistema de combustible autónomo de alta presión (HPI-PT), el motor cumple con las emisiones Nivel 2 y 2gTA Luft y brinda un ahorro de combustible excepcional. El módulo de control electrónico del CM2250 proporciona la interfaz de generación de energía (PGI), la red de comunicaciones y de protección del motor avanzada CAN basada en el estándar de la industria SAE J1939 ampliamente aceptada, lo que asegura una rápida conectividad junto con una capacidad superior de detección de fallas.

Además, el QSK78 cuenta con características opcionales como ELIMINATOR™, CENTINEL™ y Prelub™, que ayudan a reducir de manera significativa el tiempo de inactividad para mantenimientos de rutina.

Todos los motores QSK78 están cubiertos por la garantía básica de Cummins, uno de los planes de cobertura más completos y sencillos de la industria.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
QSK78-G8 60 2920 / 2335 3125 / 2500 1800 Diésel Sin regular
QSK78-G9 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 Diésel Sin regular
QSK78-G15 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 Diésel EPA Tier 2

Turbocargador HX82/HX83 de Cummins Turbo Technologies - Utiliza la energía de escape con mayor eficiencia para mejorar las emisiones y el consumo de combustible.

Pistones de hierro fundido dúctil (FCD) - El diseño y material utilizado en este tipo de pistones asegura una mayor eficiencia y durabilidad del motor. Reduce el "golpeteo del pistón" y aumenta la eficiencia de energía.

Sistema de combustible con inyección a alta presión - Proporciona una presión de inyección máxima para una combustión óptima, para emisiones bajas y un mejor ahorro de combustible. La inyección de combustible HPI proporciona un arranque de inyección "suave" para un sonido más bajo de combustión.

Posenfriamiento a baja temperatura - Habilitado por un sistema de enfriamiento de dos bombas y dos circuitos (2P2L) que utiliza 2 circuitos de enfriamiento separados que permiten una mayor durabilidad del motor y ahorro de combustible.

Diseño G-Drive integrado - Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos EPA nivel-4F y nivel-3 en el mercado, antes de la fecha límite reglamentaria;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa V de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.