Motor G-drive diésel de la serie QSK60

Diésel serie QSK60

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 1500-2200 1875-2750
Permanente 1360-1825 1700-2281

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Intermodal Ferroviario UPS dinámico/rotativo Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Desempeño y durabilidad superiores.

Esta nueva serie, que combina electrónica sofisticada con un diseño de primer nivel, lleva la generación de energía a un nivel superior. Producto de amplia investigación y desarrollo, sus técnicas de combustión avanzadas garantizan el cumplimiento de los requisitos de emisiones europeos y de la EPA-MOH más estrictos y un funcionamiento prácticamente libre de humo.

Específicamente diseñado para una vida útil extendida, con más de 20,000 horas de operación antes del mantenimiento, la nueva configuración de componentes también establece un nuevo punto de referencia para el funcionamiento a bajo costo.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
QSK60-G10 60 2125 / 1700 2344 / 1875 1800 Diésel EPA Nivel 2, 2g TA Luft QSK60G10.pdf
QSK60-G12 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Diésel EPA Nivel 2, 2g TA Luft QSK60G12UR_0.pdf
QSK60-G6 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Diésel EPA Tier 2 QSK60G6HPI.pdf
QSK60-G14 60 2250 / 1800 2750 / 2200 1800 Diésel EPA Tier 2 QSK60G14.pdf
QSK60-G7 50 1875 / 1500 2000 / 1600 1500 Diésel Sin regular QSK60G7.pdf
QSK60-G3 50 1875 / 1500 2000 / 1600 1500 Diésel Sin regular QSK60G3_0.pdf
QSK60-G4 50 2031 / 1625 2250 / 1800 1500 Diésel Sin regular QSK60G4.pdf
QSK60-G13 50 2000 / 1600 2500 / 2000 1500 Diésel Sin regular QSK60G13.pdf
QSK60-G6 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Diésel Sin regular QSK60G6HPI_0.pdf
QSK60-G7 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Diésel Sin regular QSK60G7_0.pdf
QSK60-G10 50 1700 / 1360 1875 / 1500 1500 Diésel EPA Nivel 2, 2g TA Luft QSK60G10_0.pdf
QSK60-G12 50 1825 / 1460 2000 / 1600 1500 Diésel EPA Nivel 2, 2g TA Luft QSK60G12UR.pdf
QSK60-G11 50 2000 / 1600 2250 / 1800 1500 Diésel EPA Nivel 2, 2g TA Luft QSK60G11UR.pdf
QSK60-G11 50 2000 / 1600 2250 / 1800 1500 Diésel Sin regular QSK60G11UR_0.pdf

La bomba de combustible de alta presión, el sistema modular de combustible de conducto común (MCRS) y el sistema de control electrónico de vanguardia ofrecen desempeño, eficiencia y diagnóstico superiores. Las bombas de combustible electrónicas ofrecen una presión de inyección de hasta 1600 bares y eliminan los ajustes de enlace mecánico. El nuevo MCRS utiliza una bomba de cebado eléctrica integrada con la cabeza del filtro de combustible de etapa 1 fuera del motor,
que es controlada y alimentada por el módulo de control electrónico del motor. Los filtros de combustible de etapa 2 están montados en el motor.

El turbocargador HX82/HX83 de CTT (Cummins Turbo Technologies) utiliza la energía de escape con mayor eficiencia para mejorar las emisiones y el consumo de combustible.

Posenfriamiento a baja temperatura - Dos bombas y dos circuitos (2P2L)

Pistones de hierro fundido dúctil (FCD) - El diseño de alta resistencia brinda mayor durabilidad.

Diseño G-Drive integrado - Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.