Diésel serie QSK23
Diésel serie QSK23
Frecuencia (Hz)
50, 60
Tipo de combustible
Diésel
Aplicaciones
Alquiler (G-Drive)
Energía permanente (G-Drive)
Set de filmación
Intermodal
Ferroviario (G-Drive)
UPS dinámico/rotativo
Trituración/Minería
Combustible y gas (G-Drive)
Reserva (G-Drive)
Visión general:
Alto desempeño para aplicaciones exigentes.
La serie QSK23 está diseñada para cumplir con las presiones competitivas presentes y futuras, y con las regulaciones sobre emisiones de todo el mundo, para ofrecer alto ahorro de energía y alta densidad de potencia.
La configuración de seis cilindros en línea, inusual para esta alta potencia de salida, ofrece una instalación más corta y angosta, fácil acceso y el beneficio de menos piezas, lo cual la convierte en una serie intrínsecamente más confiable y prolonga el ciclo de vida esperado a 20,000 horas antes del primer mantenimiento.