Diésel serie QSK19
Diésel serie QSK19
Frecuencia (Hz)
60, 50
Tipo de combustible
Diésel
Aplicaciones
Alquiler (G-Drive)
Energía permanente (G-Drive)
Set de filmación
Intermodal
Ferroviario (G-Drive)
UPS dinámico/rotativo
Trituración/Minería
Combustible y gas (G-Drive)
Reserva (G-Drive)
Visión general:
Alto desempeño para aplicaciones exigentes.
Motores Cummins G-Drive serie QSK19. El QSK19 es un motor de 6 cilindros en línea con un desplazamiento de 19 litros. Esta serie Quantum utiliza electrónica sofisticada y diseño de primer nivel para brindar niveles de desempeño excepcionales, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía de reserva estacionaria, energía permanente y funcionamiento continuo.