QSG12 producto Render

Serie QSG12 diésel

Frecuencia (Hz) 50
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 378-423 302-338
Permanente 405-449 324-359

Aplicaciones

Trituración/Minería UPS dinámico/rotativo Intermodal Torres de iluminación Set de filmación Permanente Ferroviario Reserva Soldadura

  

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
QSG12-G1 50 324 / 405 302 / 378 Diésel QSG12G1.pdf
QSG12-G2 50 359 / 449 338 / 423 Diésel QSG12G2.pdf