Motor G-Drive diésel serie NT855

Diésel serie NT855

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 280-350 350-438
Permanente 256-320 320-400

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Desempeño de primer nivel.

Como parte de una serie de servicio comprobado a lo largo de millones de horas de funcionamiento en algunas de las aplicaciones más exigentes del mundo, el NT855 se diseñó para trabajar con presiones de inyección más altas, con rediseño de disposición elevada, pistones, cigüeñal y árbol de levas. Un tren de engranajes con engranajes rectos de alto contacto también elimina las cargas de empuje no deseadas y reduce el ruido.

Al igual que el resto de la serie NT, la amplia gama de beneficios incluye ahorro de combustible, bajo consumo de aceite, larga vida útil confiable, alta potencia y durabilidad.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
NT855-G6 50 320 / 256 350 / 280 1500 Diésel Sin regular NT855G6.pdf
NTA855-G4 50 365 / 292 400 / 320 1500 Diésel Sin regular NTA855G4.pdf
NT855-G6 60 325 / 260 356 / 285 1800 Diésel Sin regular NT855G6_0.pdf
NTA855-G3 60 400 / 320 438 / 350 1800 Diésel Sin regular

Bloque de cilindros - Hierro fundido de aleación con camisas húmedas reemplazables.

Cabezas de cilindro - Hierro fundido de aleación. Cada cabeza cubre dos cilindros. Líneas de suministro y retorno de combustible perforadas. Los insertos de asiento de válvula son reemplazables y resistentes a la corrosión. Las guías de válvula y cruceta son reemplazables.

Camisas de cilindro - Las camisas húmedas reemplazables disipan el calor más rápido que las camisas secas y se reemplazan fácilmente sin necesidad de volver a perforar el bloque.

Sistema de combustible - Sistema PT Cummins autoajustable. Regulador doble integral para protección contra exceso de velocidad independiente del regulador principal. Los inyectores de combustible accionados por el árbol de levas ofrecen mediciones y tiempos exactos. Filtros de combustible roscados dobles.

Diseño integrado Coolpac - Los productos se incluyen con paquete de refrigeración y kit purificador de aire para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.