Motor G-Drive diésel de la serie B

Diésel mecánico serie B

Frecuencia (Hz) 60, 50
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 35-136 44-170
Permanente 32-124 40-155

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Motores pequeños, grandes posibilidades.

Pequeños, ligeros y económicos, nuestros motores de serie B incluyen un inyector de combustible para un desempeño más limpio, más silencioso y con más ahorro de combustible, y ofrecen un valor excepcional en términos de instalación, sencillez y servicio, además de que no requieren chequeos de holgura de válvula hasta que pasen 2,000 horas, el doble que el estándar en la industria.

Todos los motores en esta serie operan bien en ciclos de trabajo intenso y ofrecen un excelente consumo de combustible, capacidad de enfriamiento sustancial, bajo nivel de ruido, bajo peso y alta potencia de salida por litro, para una confiabilidad de primera.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
4BT3.3-G5 60 45 / 36 50 / 40 Diésel Nivel 4i EPA 4bt33g5.pdf
4BTAA3.3-G7 60 68 / 55 75 / 60 Diésel EPA Tier 3
6BTA5.9-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 Diésel Sin regular
6BTAA5.9-G6 50 136 / 109 150 / 120 1500 Diésel Sin regular
6BTA5.9-G6 60 114 / 91 125 / 100 1800 Diésel Sin regular 6BTA5-9-G6.pdf
6BTAA5.9-G6 60 153 / 123 169 / 135 1800 Diésel Sin regular
6BTAA5.9-G7 50 155 / 124 170 / 136 1500 Diésel Sin regular
4BTAA3.3-G12 60 73 / 58 76 / 61 Diésel EPA Tier 3 4BTAA3.3-G12.pdf
4BTAA3.3-G13 50 63 / 51 65 / 52 Diésel Sin regular 4BTAA3.3-G13.pdf
4BTAA3.3-G14 50 63 / 48 66 / 53 Diésel Etapa IIIA UE 4BTAA3.3-G14.pdf
4BTAA3.3-G15 50 50 / 40 55 / 44 Diésel Etapa IIIA UE 4BTAA3.3-G15.pdf
4BTAA3.3-G16 50 40 / 32 44 / 35 Diésel Etapa IIIA UE 4BTAA3.3-G16.pdf
4BTAA3.3-G17 60 56 / 45 63 / 50 1800 Diésel EPA Tier 3 4BTAA3.3-G17.pdf
4BTAA3.3-G18 60 45 / 36 50 / 40 1800 Diésel EPA Tier 3 4BTAA3.3-G18.pdf

Diseño integrado Coolpac: provisto con un paquete de enfriamiento y un kit de limpiador de aire para brindarle un completo paquete de energía.

Transmisión por correa individual Poly V para el ventilador, el alternador y la bomba de agua, con rodillo autotensionante para un mínimo mantenimiento.

Bomba de inyección Stanadyne DB4 cuenta con un mecanismo avanzado para un arranque en frío confiable.

Filtro de combustible roscado y filtro de aceite lubricante estándar.

Turbocompresor Holset HX30 de montaje superior para mayor energía, ahorro de combustible y niveles más bajos de humo y ruido.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.